システム要素技術セミナー
システム要素技術セミナー
詳細は各コース名をクリックしてください。
| モータ制御講座 | モータの原理からはじまり、制御(速度/位置)の考え方やDCモータ(ブラシ付/ブラシレス)の運転方法を講義とシミュレーションおよび実習により学べます。 | |
|---|---|---|
| 永久磁石同期モータの種類や構造、その特徴を理解でき、システム設計に必要となる等価回路、駆動回路、駆動方式、スカラー制御とベクトル制御手法による位置決め制御までを学ぶことができます。 | ||
| モータの原理からベクトル制御、センサレス制御技術までをわかりやすく解説するとともに、SH7149を使用したプログラミング実習により具体的な実装方法を習得できます。 | ||
| 画像処理講座 | グラフィックLCDに表示/描画するための基本的な処理方法が理解でき、そのソフトウェアを作成することができます。またGUIツールとしてGENWAREを使ったシステム開発方法が理解できます。 | |
| イーサネット講座 | TCP/IP通信の基礎知識と、その通信機能をルネサスマイコンで実現する通信プロトコルソフトウェアライブラリ(M3S-T4-Tiny)の使い方を学ぶコースです。 実習ではRX600シリーズ用のM3S-T4-Tinyを使用し、C言語によるプログラム演習も行います。 | |
| TCP/IP通信基礎知識について解説します。 H8Sとユビキタス社のTCP/IPを用いたC言語によるプログラム演習も行います。 | ||
| USBデバイス講座 | USBに関する基礎知識とUSB2.0仕様の要点を解説します。 USBデバイス(周辺機器)側の開発に必要な基礎知識を習得できます。 | |
| USB Embedded(組み込み)Host規格の概要とM66597を使用したUSBホストシステムの構成方法について学べます。 | ||
| Hi-Speed USBデバイスM66592と基本ファームウェアの使い方について解説と演習を行います。ファームウェアをカスタマイズしてお客様のシステムへ適用する方法を学べます。 | ||
| CANデバイス講座 | CANに関する基礎知識とCAN2.0B仕様について解説します。 CANマイコン(M16C/29グループ)を用いたC言語によるプログラミング演習も行います。 | |
| CANの基礎知識からはじまり、SuperHファミリ、H8ファミリに内蔵されているHCAN、HCAN2、TinyCANの使い方までを解説します。 | ||
| MCU周辺回路設計講座 | DC-DCコンバータ回路からPFC、インバータまで、パワエレに役立つ交流電源回路の設計法が学べます。このセミナではいくつかの経験値を除いて殆どを理論的に設計する方法をとります。 | |
| RX62TとDC-DCコンバータを使用し、電源回路とソフト開発法が学べます。実際に実装されたプログラムの内容を理解し、演習によりデジタル電源ボードを動作させ、デジタル制御の理解を深めます。 | ||
| 組み込みLinux講座 | 組み込みLinuxの開発環境の構築、カーネルやルートファイルシステムの導入方法等、組み込みLinuxの概要が学べます。 | |
New | 組み込みLinuxの開発環境の構築、デバイスドライバのプログラミングとブートローダの動作原理が学べます。 | |
| 自動制御講座 | 自走ロボット(マイコンカー)を使用したライントレースをもとにセンサ及びモータに関する制御の基礎知識が学べます。 |
Japan 日本語