重要なお知らせ:

新着情報

  • ルネサスが自社開発したRISC-Vベース MCUがグローバルエコシステムを強化
    RISC-V 32 & 64ビットMCU、MPU
    説明

    業界初の汎用 32 ビット RISC-V ベース MCU は、自社開発の CPU コアが採用されています。組み込みシステムの設計者は、ルネサスとエコシステムパートナーが提供する開発環境を活用し、オープンソースの ISA に基づいて、低消費電力とコストを重視した様々なアプリケーションを開発することができます。

  • スケーラブルなAI/MLソリューション キットでエッジ アプリケーションの設計を加速
    RA Arm® Cortex®-M MCU
    説明

    AI/MLテクノロジーを簡単にエッジアプリケーションへ導入を開始できるHWとSWを統合したリファレンス ソリューションです。RA MCUを搭載し、リアルタイム分析、オーディオ、画像認識向けに、ルネサス独自およびパートナー ソフトウェアが使えます。

  • 高性能、低IQ降圧によるLDO置換
    Subtitle
    降圧レギュレータ(FET内蔵)
    説明

    RAA21140xおよびRAA21180xファミリの降圧製品は、使いやすく費用対効果が高く、無負荷状態で4μAのUltra Low Iqで、同様の出力定格のLDO(動作条件によって異なります)の15倍以上少ない電力損失を提供します。

イベント&ウェビナー