|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EDGE Developer Suite Eclipseをベースとする組込み統合開発環境であるEDGE Developer Suiteは、クロス開発向けビルダ、ソフトウェアシミュレータ、コンパイラ、高機能マクロ付きデバッガ、性能解析プロファイラといった組込み開発に必要とされる機能をすべて、オープンな環境であるEclipseフレームワークに統合して提案することにより、多様な組込み開発環境の一元化を実現します。
EDGE IDE EDGE SimTest EDGE Debugger EDGE Profiler EDGE and Microtec C/C++ Compilers 主な対応デバイス
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。 動作環境 Windows®XP, 2000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EDGE SimTest 開発ホスト上で組込みアプリケーションを実行するホスト・コンパイルド・シミュレーションを提供します。ハードウェア、ペリフェラル、I/O、アプリケーションのGUIを含めた完全なシステムのシミュレーションを実現するとともに、ビジュアリゼーション、モニタリング、トレースツールなどの強力な追加機能を提供します。また、拡張ネットワーク・シミュレーションやアプリケーションのGUIだけではなく開発中製品のヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)のシミュレーションが可能です。ハードウェアが利用可能となるのに先駆けて、ソフトウェアプロジェクトの開始が可能です。
ほぼC言語で記述されている組込みシステムでは、時として、PC上の環境で動作させることによって多くの部分のロジック検証を行うことができます。EDGE SimTestは、ホストPC上でITRONのAPIとマルチタスク環境をシミュレートするプロトタイプツールであり、このような組込み用のソースコードのターゲット非依存部のロジック検証が簡単に実現可能です。こうした環境の場合、I/O部分はダミーに置き換えるしかないのですが、扱うデータ量の増加やパターンの複雑化が進むと、簡単には実現が難しくなります。EDGE SimTestでは、仮想的な通信チャネルと、そのチャネルにアクセスするAPIを提供し、別プロセスとしてそのI/Oデータ部を処理できます。さらに、ボタンやLCDなどの入出力装置の外観を簡単に記述するHMI (Human Machine Interface)を用意していますので、ボタンを押してEDGE SimTestのプロセスにデータを送信したり、プロセスからのデータを仮想LCDに表示したりすることが可能です。 主な対応デバイス
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。 動作環境 Windows®XP, 2000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EDGE Profiler EDGE Profiler実行解析ツールは、Nucleus RTOS内に組み込んだエージェント機能により、ターゲット内のカーネルオブジェクトの状態やカーネルイベントの発生ログをホスト側へキャプチャーします。取得した情報はホストマシン上でデータベース化され、グラフィカルにタスク遷移状態の表示、メモリ使用状況、CPU使用率などの表示などを参照することができます。またユーザイベントの追加や情報のフィルタリングといった設定ができる他、用途に応じてXML形式の設定ファイルを編集し、表示形式をカスタマイズすることも可能です。ターゲットシステムを停止させることなく情報の収集が行えるので、デバッグ時にもシステムの実行を停止することが困難な組込みシステムの開発・デバッグに有効です。
主な対応デバイス
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。 動作環境 Windows®XP, 2000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HyperLynxシリーズ HyperLynxは、プリ・レイアウトおよびポストレイアウト段階でのシグナル・インテグリティ、クロストーク、およびEMC解析のためのすべてを完備 したポスト解析ツールです。直感的な使用感覚を特長とし、最小のトレーニング時間で最大の効果が発揮できます。高精度な解析が可能な上、業界標準の HSPICEと連携したマルチギガビットの検証機能を備えています。
プリレイアウト解析LineSimと配線後解析BoardSimを備えたHyperLynx EXTは、周波数が約500MHzまでの信号を持つ設計を対象としています。高速回路では、損失効果(表皮効果および誘電体損失を含む)やビアモデルがますます重要になってきています。HyperLynx GHzバンドルは、このようなすべての効果をモデル計算し、ギガビット/秒レベル、SERDES搭載設計の特別なニーズに対応する機能を提供します。 特長 LineSim BoardSim 主な対応デバイス
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BridgePoint UML Suite BridgePoint UML Suiteは、MDD(モデル駆動型開発)を実現し、組込みシステム開発の効率化に完全フォーカスしたモデリング・ツールです。
主な対応デバイス
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
問合せ先 販売元:メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社 開発元:Mentor Graphics Corporation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|