リアルタイムOS対応デバッグ機能
対応リアルタイムOS
- HI7200/MP
- HI7750/4
- HI7700/4
- HI7000/4
- RI600/4
- M3T-MR30/4
- M3T-MR30
- MR8C/4
- HI1000/4
- Smalight OS
- ThreadX
- NORTi
- osCAN
- RTA-OSEK
- μC/OS-II
- embOS
- CMX-RTX
- μT-Kernel
- TOPPERS/ASP
- TOPPERS/JSP
概 要
リアルタイムOS対応デバッグ機能は、統合開発環境High-performance Embedded Workshop上でリアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグをサポートする機能です。本機能は、High-performance Embedded Workshopに標準搭載されています。リアルタイムOSの再構築が不要で、オーバヘッドもありません。(デバッグ用パッチなどは不要です。)

対応リアルタイムOS、デバッガ等については動作環境をご参照ください。
* μITRON仕様の著作権およびμT-Kernel仕様の著作権はT-Engineフォーラムに属しています。
* OSEK/VDX仕様の著作権はOSEK/VDX steering committeeに属しています。
* TOPPERSはTOPPERSプロジェクトの登録商標です。
* OSEKはSiemens社の登録商標です。
* ThreadXはExpress Logic社の登録商標です。
* NORTiは株式会社ミスポの登録商標です。
* osCANはVector Informatik社の登録商標です。
* RTA-OSEKはLiveDevices社の商標です。
* Smalightは株式会社ルネサス北日本セミコンダクタの登録商標です。
* μC/OS-IIはMicrium社の商標です。
* embOSはSEGGER Microcontroller社の登録商標です。
* CMX-RTXはCMX Systems社の商標です。
* その他、登場するシステム名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
* TRON、ITRON、 μITRON、 μT-Kernel、およびOSEK/VDXは、コンピュータの仕様に対する名称であり、特定の商品ないし商品群を指すものではありません。
Japan 日本語