Skip to main content

対応MCU

V850ファミリ

* 各マイコンの詳細情報はマイクロコンピュータをご覧ください。マイコンの検索には、画面右上の型名検索(検索ガイド)が便利です。

概要

リアルタイムOS は,内外の事象変化に対するリアルタイム性を保証するとともに,最適な処理プログラムを最適な順序で実行させることを主な目的(仕事)としています。

特長

  • μITRON4.0仕様に準拠 : 組み込み型制御用OS のアーキテクチャとして代表的なμITRON4.0 仕様に準拠した設計が行われており,スタンダード・プロファイルとして規定されている全機能,および,拡張機能として規定されている拡張同期通信(ミューテックス)機能,メモリ・プール(可変長メモリ・プール)管理機能を提供しています。
  • 高い移植性 : さまざまな実行環境に対応するために,RX850V4 が処理を実行するうえで必要となるハードウェア依存処理をターゲット依存部,および,ユーザ・オウン・コーディング部として切り出し,サンプル・ソース・ファイルを提供しています。これにより,さまざまな実行環境への移植性を向上させるとともに,カスタマイズを容易なものとしています。
  • ROM化の実現 : 実行環境に組み込んで使用することを前提としたリアルタイム・マルチタスクOS であるため,ROM化を意識し,コンパクトな設計が行われています。また,RX850V4が提供しているサービス・コールのうち,ユーザがアプリケーション・システム内で使用するサービス・コールのみをシステム構築時にリンクすることができるため,コンパクトでありながらユーザのニーズに最適なリアルタイム・マルチタスクOS を構築することができます。
  • 省メモリ化の実現 : RX850V4 が提供する制約タスク,プリエンプト禁止などといった機能を利用することにより,システムのメモリ消費量を削減することができます。
  • ユーティリティ・ツールの提供 : コンフィギュレータCF850V4. コンフィギュレーション・エディタRE850V4, タスク・デバッガRD850V4, システム・パフォーマンス・アナライザAZ850V4

関連情報


End of content

Back To Top