Skip to main content

V850用リアルタイムOS [RX850 Pro]

対応MCU

V850ファミリ

* 各マイコンの詳細情報はマイクロコンピュータをご覧ください。マイコンの検索には、画面右上の型名検索(検索ガイド)が便利です。

 

概要

RX850 Proは、効率の良いリアルタイム、マルチタスク処理環境を提供するとともに、対象プロセッサの制御機器分野における応用範囲を拡大することを目的として開発された組み込み型制御用リアルタイム・マルチタスクOSです。

また、ターゲット・システムに組み込んで使用することを前提として開発されているため、ROM化を意識し、高速かつコンパクトなOSとなっています。
RX850Pro

特長

µITRON3.0仕様に準拠
RX850 Proは、組み込み型制御用OSのアーキテクチャとして代表的なµITRON3.0仕様に準拠した設計が行われており、レベルEまでの機能を実装しています。なお、µITRON3.0仕様とは、組み込み型制御用リアルタイム・システムのオペレーティング・システム仕様です。
高い汎用性
RX850 Proは、µITRON3.0仕様で規定されているシステム・コールのほかに、RX850 Proオリジナルのシステム・コールも提供し、アプリケーション・システムの汎用性を高めています。なお、RX850 Proでは、アプリケーション・システムが使用する機能(システム・コール)のみをコンフィギュレーション時に選択できるため、コンパクトでありながらユーザのニーズに最適なリアルタイム・マルチタスクOSを構築できます。
リアルタイム処理、マルチタスク処理の実現
タスク管理機能、タスク付属同期機能、同期通信機能、割り込み処理管理機能、メモリ・プール管理機能、時間管理機能、システム管理機能、スケジューリング機能
スケジューリングのロック機能
ディスパッチ処理(タスクのスケジューリング処理)を禁止/ 再開する機能を提供しています。これにより、ユーザは処理プログラム・レベルからのディスパッチ処理の禁止/ 再開が可能となります。
ROM化の実現
ターゲット・システムに組み込んで使用することを想定したリアルタイム・マルチタスクOSであるため、ROM化を意識したコンパクトに設計されています。
オリジナル命令の活用
V850マイクロコントローラの高速な命令実行速度と、オリジナル命令の活用により、高速処理を実現しています。
内蔵ROM/RAMの活用
V850マイクロコントローラの内蔵ROM/RAMの活用により、高速な命令実行、高速なデータ・アクセスを実現しています。
アプリケーション・ユーティリティの提供
コンフィギュレータCF850 Pro、 タスク・デバッガRD850 Pro、システム・パフォーマンス・アナライザAZ850、高級言語インタフェース・ライブラリ
Cコンパイラ・パッケージ
RX850 Proは、CA850、CCV850/CCV850E(Green Hills Software, Inc.製)に対応しています。

Note:
*. ITRON仕様の著作権はT-Engineフォーラムに属しています。
*. TRON、ITRON、およびµITRONは、コンピュータの仕様に対する名称であり、特定の商品ないし商品群を指すものではありません。

関連情報


End of content

Back To Top