対応MCU
* 各マイコンの詳細情報はマイクロコンピュータをご覧ください。マイコンの検索には、画面右上の型名検索(検索ガイド)が便利です。
概要
RX78K0Rは,効率の良いリアルタイム処理環境,およびマルチタスク処理環境を提供するとともに,78K0Rマイコンの制御機器分野における応用範囲を拡大することを目的として開発された“リアルタイム・マルチタスクOS”です。 また,実行環境に組み込んで使用することを前提として開発されているためROM 化を意識し,コンパクトな設計が行われています。
特長
- μITRON4.0仕様に準拠 : 組み込み型制御用OS のアーキテクチャとして代表的なμITRON4.0 仕様に準拠した設計が行われています。
- 高い移植性 : 様々な実行環境に対応するために,RX78K0Rが処理を実行するうえで必要となるハードウェア依存処理をユーザ・オウン・コーディング部として切り出し,サンプル・ソース・ファイルを提供しています。これにより,様々な実行環境への移植性を向上させるとともに,カスタマイズを容易なものとしています。
- ROM化の実現 : 実行環境に組み込んで使用することを前提としたリアルタイム・マルチタスクOS であるため,ROM化を意識し,コンパクトな設計が行われています。また,RX78K0Rが提供しているサービス・コールのうち,ユーザがシステム内で使用するサービス・コールのみをシステム構築時にリンクすることができるため,コンパクトでありながらユーザのニーズに最適なリアルタイム・マルチタスク OS を構築することができます。
- ユーティリティ・ツールの提供 : コンフィギュレータCF78K0R, タスク・デバッガRD78K0R
Japan 日本語