対応MPU
MPU(Memory Protection Unit)を搭載したRXファミリ RX600シリーズ
* 各マイコンの詳細情報はマイクロコンピュータをご覧ください。マイコンの検索には、画面右上の型名検索(検索ガイド)が便利です。
概要
RI600/PXは、µITRON4.0仕様に基づいて開発されたRXファミリ用リアルタイムOS「RI600/4」に、「µITRON4.0仕様保護機能拡張」の仕様であるメモリ保護機能を追加した製品です。ランデブ以外のほぼ全てのサービスコールをサポートしています。
* µITRON4.0保護機能拡張のメモリオブジェクト以外のカーネルオブジェクトの保護機能はサポートしていません。
* µITRON仕様の著作権はT-Engineフォーラムに属しています。
* TRON、ITRON、およびµITRONは、コンピュータの仕様に対する名称であり、特定の商品ないし商品群を指すものではありません。
Japan 日本語