Skip to main content

M16Cシリーズ,R8Cファミリ用リアルタイムOS [M3T-MR30/4]

対応MCU

M16Cファミリ
M16C/60シリーズ(16ビット)
M16C/50シリーズ(16ビット)
M16C/30シリーズ(16ビット)
M16C/20シリーズ(16ビット)
M16C/10シリーズ(16ビット)
M16CファミリM16C/Tinyシリーズ(16ビット)

* 各マイコンの詳細情報はマイクロコンピュータをご覧ください。マイコンの検索には、画面右上の型名検索(検索ガイド)が便利です。

Note

  • 下記のマイコンは、タイマ初期設定ルーチンの自動生成に対応していません。
    • R8Cファミリ
    • M16C/60シリーズ:M16C/63グループ、M16C/64グループ、M16C/64Aグループ、M16C/65グループ

概 要

本製品は、組み込み用OSとして国内実績最大のμITRON4.0仕様準拠のリアルタイムOSです。コンパクトな設計で、かつ優れたリアルタイム性能と豊富なサービスコールを持ち、高品質なリアルタイム・マルチタスク環境を備えた組み込みシステムを実現します。また、ルネサス製Cコンパイラパッケージとの親和性やコンフィギュレータによる定義ファイルの自動生成機能により、アプリケーションを容易かつ短期間に開発できます。

*μITRON仕様の著作権はT-Engineフォーラムに属しています。
*TRON、ITRON、およびμITRONは、コンピュータの仕様に対する名称であり、特定の商品ないし商品群を指すものではありません。

バージョン情報

最新Ver.: V.4.01 Release 00
リリース: 2011/09/16
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

関連情報


End of content

Back To Top