Skip to main content

M32Cシリーズ用リアルタイムOS [M3T-MR308/4]

対応MCU

M16CファミリM32C/80シリーズ(32/16ビット)
M16CファミリM16C/80シリーズ(16ビット)
M16CファミリM16C/70シリーズ(16ビット)

* 各マイコンの詳細情報はマイクロコンピュータをご覧ください。マイコンの検索には、画面右上の型名検索(検索ガイド)が便利です。

概 要

本製品は、組み込み用OSとして国内実績最大のμITRON4.0仕様準拠のリアルタイムOSです。コンパクトな設計で、かつ優れたリアルタイム性能と豊富なサービスコールを持ち、高品質なリアルタイム・マルチタスク環境を備えた組み込みシステムを実現します。また、ルネサス製Cコンパイラパッケージとの親和性やコンフィギュレータによる定義ファイルの自動生成機能により、アプリケーションを容易かつ短期間に開発できます。

*μITRON仕様の著作権はT-Engineフォーラムに属しています。
*TRON、ITRON、およびμITRONは、コンピュータの仕様に対する名称であり、特定の商品ないし商品群を指すものではありません。

バージョン情報

最新Ver.: V.4.00 Release 02
リリース: 2006/09/01
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

関連情報


End of content

Back To Top