Skip to main content

M16Cシリーズ用リアルタイムOS [M3T-MR30] (保守製品)

対応MCU

概 要

本製品は、組み込み用OSとして国内実績最大のμITRON仕様準拠のリアルタイムOSです。コンパクトな設計で、かつ優れたリアルタイム性能と豊富なシステムコールを持ち、高品質なリアルタイム・マルチタスク環境を備えた組み込みシステムを実現します。また、ルネサス製Cコンパイラパッケージとの親和性やコンフィギュレータによる定義ファイルの自動生成機能により、アプリケーションを容易かつ短期間に開発できます。

*μITRON仕様の著作権はT-Engineフォーラムに属しています。
*TRON、ITRON、およびμITRONは、コンピュータの仕様に対する名称であり、特定の商品ないし商品群を指すものではありません。

Note

※提供中のμITRON4.0仕様準拠版は こちらをご覧ください。

関連情報


End of content

Back To Top