対応MCU
M16CファミリR32C/100シリーズ(32ビット)
* 各マイコンの詳細情報はマイクロコンピュータをご覧ください。マイコンの検索には、画面右上の型名検索(検索ガイド)が便利です。
概 要
本製品は、組み込み用OSとして国内実績最大のμITRON仕様準拠のリアルタイムOSです。コンパクトな設計で、かつ優れたリアルタイム性能と豊富なシステムコールを持ち、高品質なリアルタイム・マルチタスク環境を備えた組み込みシステムを実現します。また、ルネサス製Cコンパイラパッケージとの親和性やコンフィギュレータによる定義ファイルの自動生成機能により、アプリケーションを容易かつ短期間に開発できます。
*μITRON仕様の著作権はT-Engineフォーラムに属しています。
*TRON、ITRON、およびμITRONは、コンピュータの仕様に対する名称であり、特定の商品ないし商品群を指すものではありません。
Japan 日本語