高速かつコンパクトなμITRON仕様OS
リアルタイムOSは、組み込みシステムの核となり、マルチタスク動作を制御します。 μITRON仕様OSは、組み込み分野において「どこでもコンピュータ」を目指す国内標準OSで 絶大な利用実績を持ちます。ルネサスでは高性能なμITRON仕様OSを豊富なミドルウェアやプラットフォームと共に提供し、ルネサスマイコンのトータルソリューションを実現します。
| **. | 開発中 |
| *1. | 対応する統合開発環境は次のとおりです。 [C]:CubeSuite+ [H]:High-performance Embedded Workshop [P]:プロジェクト・マネージャPM+ [M]:Green Hills Software,Inc製 統合開発環境MULTI |
| *2. | μITRON4.0仕様に、メモリデータ保護機能とカーネルオブジェクトのアクセス保護機能を追加したμITRON4.0/PX仕様に準拠しています。 対応マイコンは、SH-4AとSH4AL-DSPです。μITRON4.0/PX仕様のカーネルオブジェクト保護機能はサポートしていません。 |
| *3. | SH7055を含むSH-2EにおけるFPU機能はサポートしておりません。 |
| *4. | GHSはGreen Hills Software,Inc製のコンパイラ・パッケージを指します。 |
ラインアップ:
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7200/MP]
μITRON4.0仕様準拠 SH2A-DUAL用リアルタイムOS
スタブジェネレータ
RPC用スタブ関数生成ユーティリティ(対応OS:HI7200/MP)
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7300/PX]
μITRON4.0/PX保護機能拡張に準拠した SH4AL-DSP,SH-4A用リアルタイムOS
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7750/4]
μITRON4.0仕様準拠 SH-4,SH-4A用リアルタイムOS
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7700/4]
μITRON4.0仕様準拠 SH-3,SH3-DSP,SH4AL-DSP用リアルタイムOS
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7000/4]
μITRON4.0仕様準拠 SH-1,SH-2,SH2-DSP,SH-2A,SH2A-FPU用リアルタイムOS
V850用リアルタイムOS [RI850V4]
μITRON4.0仕様準拠 V850用リアルタイムOS
※RI850V4でのアプリケーション開発には、統合開発環境CubeSuite+またはMULTIが必要です。
V850用リアルタイムOS [RX850V4]
μITRON4.0仕様準拠 V850用リアルタイムOS
※RX850V4でのアプリケーション開発には、統合開発環境PM+またはMULTIが必要です。
V850用リアルタイムOS [RX850 Pro]
µITRON3.0仕様準拠 V850用リアルタイムOS
M32Rファミリ用リアルタイムOS [M3T-MR32R/4]
μITRON4.0仕様準拠 M32Rファミリ用リアルタイムOS
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4]
µITRON4.0仕様準拠 RXファミリ用リアルタイムOS
※RI600V4でのアプリケーション開発には、統合開発環境CubeSuite+が必要です。
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600/4]
μITRON4.0仕様準拠 RXファミリ用リアルタイムOS
※RI600/4でのアプリケーション開発には、統合開発環境High-performance Embedded Workshopが必要です。
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600/PX]
µITRON4.0/PX保護機能拡張に準拠した RXファミリ用リアルタイムOS
RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS [RI78V4]
μITRON4.0仕様準拠 RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS
※RI78V4でのアプリケーション開発には、統合開発環境CubeSuite+が必要です。
R8Cファミリ用リアルタイムOS [MR8C/4]
μITRON4.0仕様準拠 R8Cファミリ用リアルタイムOS
78K0R用リアルタイムOS [RX78K0R]
μITRON4.0仕様準拠 78K0R用リアルタイムOS
※RX78K0Rでのアプリケーション開発には、統合開発環境PM+が必要です。
R32Cシリーズ用リアルタイムOS [M3T-MR100/4]
μITRON4.0仕様準拠 R32C/100シリーズ用リアルタイムOS
M32Cシリーズ用リアルタイムOS [M3T-MR308/4]
μITRON4.0仕様準拠 M32C/80, M16C/80, M16C/70シリーズ用リアルタイムOS
M16Cシリーズ,R8Cファミリ用リアルタイムOS [M3T-MR30/4]
μITRON4.0仕様準拠 M16C/60, M16C/50, M16C/30, M16C/20, M16C/10, M16C/Tinyシリーズ, R8Cファミリ用リアルタイムOS
H8SX,H8Sファミリ用リアルタイムOS [HI1000/4]
μITRON4.0仕様準拠 H8SX, H8Sファミリ用リアルタイムOS
Japan 日本語

SuperHファミリ用