Skip to main content

SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7200/MP]

対応MCU

* 各マイコンの詳細情報はマイクロコンピュータをご覧ください。マイコンの検索には、画面右上の型名検索(検索ガイド)が便利です。

概 要

HI7200/MPは、マルチコアマイコンであるSH2A-DUAL用に設計されたリアルタイムOSです。
各コアでは、組み込み用OSとして国内実績最大のμITRON4.0仕様に準拠したカーネルが動作し、それぞれのカーネルの上にアプリケーションを機能分散させて搭載します。カーネルサービスコールは、HI7000/4の上位互換となっています。また、コアを跨るアプリケーション間通信を容易にするために、以下の機能をサポートしています。

リモートサービスコール機能
別コアのカーネルに対するサービスコールを、従来と同じ形式で呼び出し可能
RPC(Remote Procedure Call)機能
別コアに関数を実行させる機能

*μITRON仕様の著作権はT-Engineフォーラムに属しています。
*TRON、ITRON、およびμITRONは、コンピュータの仕様に対する名称であり、特定の商品ないし商品群を指すものではありません。

バージョン情報

最新Ver.: V.1.01 Release 00
リリース: 2011/11/01
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

関連情報


End of content

Back To Top