対応MCU
- H8Sファミリ
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
HI2000/3は、μITRON3.0 仕様に準拠したH8Sファミリマイコン用のリアルタイム・マルチタスク OS です。
HI2000/3用に作成したアプリケーションプログラムのマルチタスクデバッグ機能をHigh-performance Embedded Workshopに付加するデバッギングエクステンション も装備しています。
*μITRON仕様の著作権はT-Engineフォーラムに属しています。
*TRON、ITRON、およびμITRONは、コンピュータの仕様に対する名称であり、特定の商品ないし商品群を指すものではありません。
Note
※提供中のμITRON4.0仕様準拠版は こちらをご覧ください。
Japan 日本語