対応MCU
H8SXファミリ(32ビット)
H8Sファミリ(16ビット)
ICカードマイコンAE-5シリーズ(32ビット)
* 各マイコンの詳細情報はマイクロコンピュータをご覧ください。マイコンの検索には、画面右上の型名検索(検索ガイド)が便利です。
概 要
HI1000/4は、μITRON4.0 仕様に準拠したH8SXファミリ、H8Sファミリ、ICカードマイコンAE-5シリーズ用のリアルタイム・マルチタスク OS です。
H8SXファミリは、割込み制御モード2.0に対応し、CPU動作モードは、アドバンストモードに対応しています。 H8Sファミリは、割込み制御モード3.2.1.0に対応し、 CPU動作モードは、アドバンストモード、ノーマルモードに対応しています。
また、HI1000/4用に作成したアプリケーションプログラムのマルチタスクデバッグ機能をHigh-performance Embedded Workshopに付加するデバッギングエクステンション も装備しています。
*μITRON仕様の著作権はT-Engineフォーラムに属しています。
*TRON、ITRON、およびμITRONは、コンピュータの仕様に対する名称であり、特定の商品ないし商品群を指すものではありません。
Japan 日本語