Skip to main content

リアルタイムOS製品では、量産ライセンスご購入時にソフトウェア使用許諾契約を締結させていただいております。ただし、評価ライセンスについてはシュリンクラップ方式を採用しているため、製品開封時に契約内容に同意いただくだけで、契約締結は必要ありません。契約形態は下記の通りです。

契約締結の詳細については、最寄の弊社営業までお問い合わせください。

■SuperH/V850/M32R/RX/RL78/78K0R/R8C/M16C/H8SX/H8S用リアルタイムOS製品の契約形態

(対象製品は以下の通りです。
HI7300/PX、HI7750/4、HI7700/4、HI7200/MP、HI7000/4、RI850V4、RI600V4、RI600/4、RI600/PX、RI78V4、MR8C/4、
M3T-MR32R/4、M3T-MR100/4、M3T-MR308/4、M3T-MR30/4、HI1000/4)

リアルタイムOS製品の契約形態

契約形態 量産ライセンス 評価ライセンス
ソースコード付き ソースコードなし ソースコードなし
(シュリンクラップ方式)
提供物件 OSソースコード
OSオブジェクトコード
サンプルソースコード
マニュアル
付与する権利 内部使用権
複製権
(無制限)

(無制限/3,000)*1

(内部評価のみに限定、
複製数の制限なし)
プログラム改造権
ホストマシン台数の限定 制限なし 制限なし 使用ホスト数を限定
(1台/無制限)*2
用途の限定 制限あり 制限あり 制限なし
デバイス品種の限定 制限あり 制限あり 制限なし

○:当該ライセンスに含まれます。 -:当該ライセンスに含まれません。

*1. MR8C/4量産ライセンス(ソースコードなし)の複製権は、無制限のみです。
*2. MR8C/4評価ライセンスのホストマシン台数の限定は、1台限定のみです。

  1. *. 付与する権利は、権利を放棄する旨を弊社にご連絡いただくまで有効となります。いずれも使用することを許諾するものであって、全ての財産権を付与するものではありません。

OS契約の用語説明

用語 説明
量産ライセンス リアルタイムOSを組み込んだ製品を販売することができるライセンスです。量産ライセンスで試作製品の開発も可能です。開発のために評価ライセンスを別途購入する必要はありません。
評価ライセンス 指定された数量までのホストマシンにインストールが可能で、試作製品を開発することができるライセンスです。リアルタイムOSを組み込んだ試作製品の数量に制限はありませんが、試作製品の開発目的に限定されます。
内部使用権 契約を交わした部署、部門などの内部でOSを対象マイコン上で実行する権利です。開発用の試作機にOSを搭載することを想定した権利です。
複製権 OSを複数の機器に搭載する権利です。量産ライセンスでは、最大の複製部数を契約書にご記入いただきます。複製部数は無制限または3,000コピーのどちらかを選択いただきます(ソースコード付き契約では無制限のみ)。価格は複製部数によって異なります。
ホストマシン台数の限定 OSは、CDなどのメディアによって提供されますが、量産ライセンスではそのメディアの内容をインストール可能なホストマシンの数が制限されます(1台/無制限のいずれかを選択)。
用途の限定 量産ライセンスでは、OSを組み込むお客様の具体的なアプリケーション(プロジェクト)名称を契約書にご記入いただきます。(例:インクジェットプリンタ、業務用カラーコピー機、廉価版カーナビ…など) また、用途が変更になる場合は、再契約が必要になります。
デバイス品種の限定 OSを搭載するマイコンの品種を契約書にご記入いただきます。マイコンの品種が変更になる場合は、再契約が必要になります。

OS製品の発注型名

  1. *1.本型名のM3T-MR308/4は、DVP-M2(S),DVP-C3には対応しておりません。
    DVP-M2(S),DVP-C3に対応したM3T-MR308/4を必要とされるお客様は最寄りのルネサスエレクトロニクス販売株式会社または特約店にお問い合わせください。

注意
発注型名のw(小文字のダブリュ)は、以下の契約形態を示す記号と置き換えてください。RL78のMCUを使用して組み込み製品を量産する場合で、かつソースコードが不要な場合の発注型名は R0R07800TCW01Uです。

記号 契約形態
1 評価ライセンス、インストール可能なホストコンピュータ台数は1台
A 評価ライセンス、インストール可能なホストマシン台数は制限無し
K 量産ライセンス、組み込み数3,000台まで、ソースコードなし
U 量産ライセンス、組み込み数制限無し、ソースコードなし
Z 量産ライセンス、組み込み数制限無し、ソースコード付き

 

■V850/78K0R用リアルタイムOS製品[RX850V4][RX78K0R]の契約形態

RX850V4、RX78K0Rの契約内容は、「ルネサス開発環境総合カタログ別冊」の「リアルタイムOS製品のご使用形態」をご参照ください。カタログはこちら。

 

 

 

 

関連情報


End of content

Back To Top