- 概要
- ドキュメント
- ダウンロード
- 設計情報/サポート
- アライアンスパートナー
- 関連情報
- リアルタイムOSとは
リアルタイムOSとは
リアルタイムOSとは、様々なマイコン応用機器に組み込まれ、その根幹の制御を行なう基本ソフトウェアです。

上記以外にも、リアルタイムOSは様々なマイコン応用機器に組み込まれ、その中核の制御を行なっています。
パソコンワークステーション用OSとの違い
リアルタイムOSの多くは、手軽に携帯できる小規模な機器に組み込まれるため、できるだけ小さくなければなりません。また、外部からの割込みに対し、高速に応答することが要求されます。パソコン/ワークステーション用OSとリアルタイムOSとの分類と主な相違点を下表にまとめます。

| リアルタイムOSと汎用OSの違い | ||||
| OSの種別 | スケジューリング方式 | タスク切り替え時間の考え方 | サイズ | 用途 |
| リアルタイムOS | 一般的に事象駆動方式 | 最悪値が予測可能である | 小 | 限定なし |
| 汎用OS | 一般的に時分割方式 | 処理状況により変化 | 大 | PCおよびWorkstation |
リアルタイムOSの役割とメリット
リアルタイムOSには、一般に下記1~3に示すような役割と、それによるメリットがあります。
- マルチタスク制御により、アプリケーション全体の処理効率を良くします
(1) 優先度に基づくタスクスケジューリング
(2) 外部割込みに対する高速応答および割込みに基づくスケジューリングの変更(プリエンプション)
(3) 時間管理
メリット → CPUパワーを有効に引き出せます。 - プログラム構造を簡潔にできます
(1) 機能のタスク分割により、モジュール間の依存度を弱められる
(2) ハードウェア依存部の局所化がしやすい
(3) 処理方式の統一化が図られる
メリット → ソフトウェア資産の流用、モデルチェンジがしやすくなります。 - 豊富なソフトウェア部品を活用できます
(1) ドライバ、ライブラリ
(2) 各種ミドルウェア (市販、フリー)
(3) サンプルプログラム
メリット → ソフトウェアの開発工数を減らせます。
上記のような役割とメリットにより、組込み機器の分野において、今やリアルタイムOSは必要不可欠なソフトウェアとなっています。
ルネサスエレクトロニクスでは、μITRON仕様準拠OSとOSEK/VDX仕様準拠OSをサポートしています。
Japan 日本語