Skip to main content

FATファイルシステム

対応MCU

V850*1
RX600シリーズ
RX200シリーズ*1
RL78ファミリ*1
R8Cファミリ
M16Cファミリ M16C/Tinyシリーズ
H8ファミリ H8/300H Tinyシリーズ

*1. 対応準備中

* 各マイコンの詳細情報はマイクロコンピュータをご覧ください。マイコンの検索には、画面右上の型名検索(検索ガイド)が便利です。

Note:
上記の各種マイコン用にM3S-TFAT-Tinyの無償評価版をご用意しています。

  • RX600シリーズ用:こちらからダウンロードしてください。
  • R8Cファミリ、M16C/Tiny、H8/300H Tinyシリーズ用:こちらからお申し込みください。

概要

M3S-TFAT-Tiny(以下TFATと略します)は、省メモリタイプのFATファイルシステムソフトウェアです。

単機能だった生活機器やコンパクトな産業機器などに、できるだけコストを拡大せずに、より便利な機能を搭載したいというニーズに 適したマイコンとして、R8Cファミリなどをラインアップしています。また、そうした目的を支援するため、ソフトウェアライブラリも、応用がきく最低限の低コストでご提供しています。

TFATを使うと、対応マイコンを搭載したあらゆる機器で、計測データや履歴データなどの蓄積、メモリカード経由での内蔵プログラム書き換えなどが実現できます。FATファイルシステムであり、PCとのデータのやりとりが可能なため、PC側のアプリケーションでデータの分析や管理が簡単にできます。

バージョン情報

M3S-TFAT-Tiny for the RX Family
最新Ver.: V.1.00 Release00
リリース: 2012/02/20

M3S-TFAT-Tiny
(R8C, M16C/Tiny, H8/300H Tiny)
最新Ver.: V.1.00 Release 02
リリース: 2009/06/01
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

関連情報


End of content

Back To Top