Skip to main content

ネットワークソフトウェアライブラリ 超小型TCP/IPプロトコルスタック(16ビットマイコン用)[スタンダード版]

対応MCU

* 各マイコンの詳細情報はマイクロコンピュータをご覧ください。マイコンの検索には、画面右上の型名検索(検索ガイド)が便利です。

概要

M3S-T2-Tiny(以下T2と略します)は、省メモリタイプの通信プロトコルのソフトウェアライブラリです。最小の機能実装にとどめることにより、コンパクトなプログラムサイズを実現しています。また、H8/300H、M16Cシリーズなどの16ビットマイコンに対応しています。詳細は動作環境ページをご覧ください。

本製品は、ネットワーク環境構築に必要なTCP/IPの基本機能を提供します。(下イメージ図参照)。

T2を使うと、対応マイコンを搭載したあらゆるシステム で、ネットワーク機能を低コストで簡単に組み込めます。

インターネットカメラ、遠隔監視/制御システム、ネットワーク家電など、ますます需要が高まる高品質なネットワーク対応組み込み機器。これらの迅速な開発や低価格化をルネサス製マイコン、ルネサス製ミドルウェア、ルネサス製開発ツール(コンパイラ、リアルタイムOS、デバッガなど)のコンビネーションが実現します。

また、T2 をすぐにご利用可能な評価ボードを用意しております。詳細は対応評価ボードページをご覧ください。

関連情報


End of content

Back To Top