Skip to main content

ルネサスマイコンをご採用いただいているお客様に、さまざまな評価用ソフトウェアライブラリをご提供しています。

単機能だった生活機器やコンパクトな産業機器などに、できるだけコストを拡大せずに、より便利な機能を搭載したいというニーズに 適したマイコンとして、R8Cファミリなどをラインアップしています。また、そうした目的を支援するため、ソフトウェアライブラリも、応用がきく最低限の低コストでご提供しています。

これら『応用支援ソフトウェアライブラリ』は、1チップに組み込み可能なコンパクト設計で、ルネサスマイコンなら全て統一仕様でサポート。組み合わせによって、ネットワークを介した機器の遠隔操作など、ユビキタス・ネットワーク社会を支える組み込み機器での応用ソリューションを実現します。

シンプルな機能で使いやすく、学習や評価に最適です。さらに、製品に組み込んで量産も可能で*1、低価格製品の市場投入も支援します。まずはお気軽にその実力をお試しください。
*1.サンプルコードのため、保証・サポートはありません。

サンプルコードの入手方法は、各製品のお申し込み方法をご確認ください。
(お申し込み方法は、各製品ページの「関連情報」タブをクリックすると表示される「お申し込み方法」メニューからご確認いただけます)

 

RL78 V850 RX DTMF M3S-DTMF-Tiny H8S/Tinyシリーズ 音声圧縮 M3S-SEN-Tiny H8/300H Tinyシリーズ R8Cファミリ M16C/Tinyシリーズ データフラッシュドライバ 音声再生システム M3S-S2-Tiny オリジナルファイルシステム M3S-TFS-Tiny / FATファイルシステム M3S-TFAT-Tiny 超小型TCP/IP M3S-T2-Tiny SD/MMCドライバ SH/Tiny

ラインアップ:

音声録音・再生システム(独自ADPCMコーデック)

音声出力機能・音声圧縮機能の付加が可能なライブラリ

M3S-S2-Tiny | M3S-SEN-Tiny

DTMFジェネレータ/デコーダ

DTMF音の発生・検出機能の付加が可能なライブラリ

M3S-DTMF-Tiny

オープンソースFATファイルシステム

単一ドライブ、FAT16 のみに機能を限定し小型化を実現したFATファイルシステム

M3S-TFAT-Tiny

超小型TCP/IPプロトコルスタック

最小の機能実装にとどめることにより、コンパクトなプログラムサイズを実現した通信プロトコル用のソフトウェアライブラリ

M3S-T2-Tiny

超小型オリジナルFATファイルシステム

RAM使用量を最小限におさえたいシステムに最適なファイルシステム

M3S-TFS-Tiny

FIR/IIRデジタルフィルタライブラリ

FIR型及びIIR型のデジタルフィルタをソフトウェアで実装できるライブラリ

M3S-DFL-Tiny

関連情報


End of content

Back To Top