Skip to main content

デジタルフィルタライブラリ [M3S-DFL-Tiny]

概要

M3S-DFL-Tiny(以下DFLと略します)は、ルネサスマイコン用デジタルフィルタライブラリです。
ルネサスマイコンを搭載したあらゆる機器でFIR型及びIIR型のデジタルフィルタをソフトウェアで実装できます。DFLを使うとこれらのデジタルフィルタ機能により、ノイズ除去や特定周波数領域の抽出が簡単に実現できます。

また、フィルタ係数を適切に決めるためのWindows用ツールも準備しています。こちらよりダウンロード可能です。

対応マイコン

RX600シリーズ
RL78ファミリ*1

*1. 対応準備中

* 順次サポートマイコンを追加予定です。

関連情報


End of content

Back To Top