Skip to main content

音声圧縮ライブラリ

対応MCU

RL78ファミリ
RX600シリーズ
R8Cファミリ
M16Cファミリ M16C/Tinyシリーズ
H8ファミリ H8/300H Tinyシリーズ

* 各マイコンの詳細情報はマイクロコンピュータをご覧ください。マイコンの検索には、画面右上の型名検索(検索ガイド)が便利です。

Note:上記の各種マイコン用にM3S-SEN-Tinyの無償評価版をご用意しています。

RL78ファミリ、RX600シリーズ用:
RL78ファミリ、RX600シリーズ用のM3S-SEN-Tinyは、音声再生システム(M3S-S2-Tiny)に同梱されています。無償評価版はこちらよりダウンロード可能です。
R8Cファミリ、M16C/Tiny、H8/300H Tinyシリーズ用:
こちらからお申し込み下さい。

概要

M3S-SEN-Tiny(以下SENと略します)は、省メモリタイプの音声圧縮ライブラリです。

単機能だった生活機器やコンパクトな産業機器などに、できるだけコストを拡大せずに、より便利な機能を搭載したいというニーズに 適したマイコンとして、R8Cファミリなどをラインアップしています。また、そうした目的を支援するため、ソフトウェアライブラリも、応用がきく最低限の低コストでご提供しています。

SEN を使うことにより、対応マイコンを搭載したあらゆる機器に音声圧縮機能を付加することができます。SENの独自アルゴリズムにより、高速コンパクトに音声をADPCM(Adaptive Differential Pulse Code Modulation)方式で圧縮を行います。たとえば、A/D変換器から入力した音声データの圧縮および保存や、音声データを 省サイズで他機器に送信したいケースに使うことができます。

また、圧縮した音声データは、音声再生システム(M3S-S2-Tiny)の伸張ライブラリまたはPC用ユーティリティで伸張できますので、音声再生システムとあわせれば 録音および再生機能も搭載できます。

バージョン情報

M3S-SEN-Tiny for the RL78 Family(S2に同梱)
最新Ver.: V.3.00 Release 00
リリース: 2012/02/20

M3S-SEN-Tiny for the RX Family(S2に同梱)
最新Ver.: V.1.00 Release 00
リリース: 2012/02/20

M3S-SEN-Tiny
(R8C, M16C/Tiny, H8/300H Tiny用)
最新Ver.: V.1.00 Release 01
リリース: 2007/09/30
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

関連情報


End of content

Back To Top