Skip to main content

概 要

ルネサスでは、各種サウンド圧縮方式に対応した、圧縮(エンコーダ)用および、伸張(デコーダ)用ミドルウェアを取り揃え、携帯電話、デジタルカメラ、カーナビ等のデジタル機器に、各種サウンド機能(再生・録音)を容易に搭載することができます。
また、サウンド・オーディオ処理を専用に行うサウンドプロセッシングユニット2(SPU2)を使用したミドルウェアも取り揃え、さまざまなアプリケーションに対応することができます。

対応マイコン

  • SH-Mobileシリーズ
  • SH-Naviシリーズ
  • SH-4
  • SH-4A
  • SH-2A
  • SPU2搭載SH-4A
  • RX600シリーズ*1
  • R-Mobile
  • R-Car

    *1. 対応準備中

特 長

  • C言語インタフェースライブラリ
  • 音質/速度優先エンコードモード
  • SPU2処理による低消費電力化
  • 低CPU占有率(製品対応表および性能参照)

ミドルウェアラインアップ(対応サウンド圧縮技術)

MP3
MPEG-1/2 Audio LayerⅢLSF準拠
MP3の低サンプリングレート拡張仕様(MPEG2.5)に準拠
AAC*1
MPEG-2/4 AAC LC profile準拠
ATRAC3*2
ATRAC3規格書 仕様書ver.1.0準拠
ATRAC3plus*3
ATRAC3plus規格書 仕様書ver.1.2準拠
WMA*4
Windows Media Audio ver.9 standard 準拠
(Windows Media DRM*510対応)
WMA Pro LBR*6
Windows Media Audio10準拠
aacPlus/Enhanced aacPlus
MPEG-4 HE AAC*7V2 profile準拠
SBC
A2DP*8 ver.1.2のSBC準拠
Dolby Digital*9
Dolby Digital規格準拠
Dolby Digital Plus*9
Dolby Digital Plus規格準拠
  1. *1. AAC:Advanced Audio Coding
  2. *2. ATRAC3:Adaptive TRansform Acoustic Coding 3
  3. *3. ATRAC3plus:Adaptive TRansform Acoustic Coding 3 plus
  4. *4. WMA:Windows Media Audio
  5. *5. Digital Rights Management
  6. *6. WMA Pro LBR:Windows Media Audio Professional Low Bit Rate
  7. *7. High Efficiency AAC
  8. *8. A2DP:Advanced Audio Distribution Profile
  9. *9. 対象デバイスはDolby Laboratoriesの認定を取得したものに限ります。

製品対応表および性能

デコーダ エンコーダ
MP3 28MHz(SH-Mobile)
30MHz(SH-4A)
25MHz(SH-2A)
60MHz(RX600シリーズ)
55MHz(SH-Mobile)
40MHz(SH-4)
45MHz(SH-2A)
AAC 30MHz(SH-Mobile)
26MHz(SH-4A)
25MHz(SH-2A)
60MHz(SH-Mobile)
40MHz(SH-2A)
ATRAC3 27MHz(SH-Mobile)
33MHz(SH-4A)
-
ATRAC3plus 90MHz(SH-Mobile)
65MHz(SH-4)
-
WMA 35MHz(SH-Mobile)
35MHz(SH-4A)
30MHz(SH-2A)
-
WMA Pro LBR 75MHz(SH-Mobile)
70MHz(SH-2A)
-
aacPlus
※Enhanced aacPlus対応
59MHz(SH-Mobile)
60MHz(SH-4A)
-
SBC 37MHz(SH-Mobile)
27MHz(SH-4)
36MHz(SH-Mobile)
27MHz(SH-4)
Dolby Digital 55MHz(SH-4A) -

Note:
・カッコ内は対応マイコンを示します。
・SPU2搭載SH-4A対応ミドルウェアの性能値につきましては、別途弊社営業窓口までお問い合わせください。

用 途

応用イメージ

関連情報


End of content

Back To Top