Skip to main content

概 要

動画再生/ 記録ミドルウェアは、携帯電話、カーナビゲーションシステム、監視カメラなどで使用されることを目的としたミドルウェアです。動画再生ミドルウェアはMP4ファイルに格納された画像データ、および音声データをLCD、スピーカーに忠実に再現します。動画記録ミドルウェアはカメラから取り込んだ映像と、マイクから取り込んだ音声をリアルタイムに記録し、MP4ファイル形式で保存します。映像の圧縮/ 伸張形式にはMPEG-4/H.264を採用しており、音声の圧縮/ 伸張形式にはAAC/aacPlus/AMRを採用しています。

対応マイコン

  • SH-Mobileシリーズ

主な仕様

ファイルフォーマット MP4(フラグメント形式/ 非フラグメント形式)
画像サイズ 最大HD
ビットレート 最大9M ビット/ 秒、最大30frame/ 秒
画像フォーマット MPEG-4/H.264
音声フォーマット AAC/aacPlus/AMR

(使用するSH-Mobile シリーズによりサポート範囲が異なります。)

特 長

  • 通常再生、特殊再生(指定時間にジャンプ)に対応
  • 長時間再生/記録が可能

応用イメージ

関連情報


End of content

Back To Top