Windows Media DRM 10 for Portable Devices ミドルウェア
概 要
Windows Media DRM 10は、マイクロソフト社によって開発されたデジタル著作権保護・管理(Digital Rights Management:DRM)技術であり、Windows Mediaオーディオ・ビデオコンテンツを保護し、セキュアに配信するためのプラットフォームを提供するものです。
本ミドルウェアは、Windows Media DRM 10のうち、保護されたメデ ィアファイルをポータブルデバイスで再生するための技術である、 Windows Media DRM 10 for Portable Devices に対応しています。本ミドルウェアを搭載することによって、Windows Media DRM 10技術によって著作権保護されたWindows Media Audio(WMA)や Windows Media Video(WMV)コンテンツを再生可能なデバイスを開発することが可能となります。
なお本ミドルウェアにはWindows Media AudioおよびWindows Media Video のコーデック機能は含まれておりません。
対応マイコン
- SH-Mobileシリーズ
- SH-2A
主な仕様
- 対応ライセンス
- Windows Media Rights Manager SDK10および10.1 で発行されたライセンス
- Windows Media Player 10経由で転送されたライセンス
- DRM機能
- 直接・間接ライセンス取得、セキュアクロック、メータリング
- 暗号解読機能はありますが暗号化処理機能はありません
特 長
- 著作権保護の目的で暗号化されているWMAファイルを解読
- Windows Media DRM 10 for Portable Devicesに対応
- サブスクリプションを含む種々の音楽配信シナリオに対応
- WMAデコードミドルウェアとの組み合せミドルウェア製品もラインアップ

Japan 日本語