超解像ミドルウェア
概 要
近年DTVの世界では、超解像という技術により高画質化を実現して売り上げ拡大を狙った販売戦略を進めています。一方、モバイル機器の世界でも、映像撮影やTV受信を代表する、映像を表示するアプリケーションが標準機能として搭載されています。こうした、モバイル機器の付加価値向上のために、モバイル機器で扱える超解像ソリューションを提供することで、製品の付加価値創出を支援します。
対応マイコン
- SH-4A
- SH-Mobileシリーズ
- SH-Naviシリーズ
- R-Mobile
- R-Car
特 長
- 高画質
-
- 原画像の解像感を保ったまま原画像を縦横2倍(画素数4倍)に拡大
- 業界トップクラスの高画質を実現
- 安定性
-
- 動画像もスムースに再生
- テロップ文字やCGを含む画像も自然に拡大
- ノイズのある画像も高画質化
- 高速性
-
- ルネサス開発の独自アルゴリズムによりソフトウェアでの高速処理実現
- 1枚の画像から拡大画像を生成する低遅延処理(「1枚超解像」)


Japan 日本語