Skip to main content

概 要

  • カラー静止画像の圧縮・伸張
  • デジタルスチルカメラをはじめとする静止画応用に多数採用
  • ハードアクセラレータ活用版とオールソフト版を用意

対応マイコン

ハードアクセラレータ活用版
  • SH-Mobileシリーズ
オールソフト版
  • V850*1
  • SH-2A
  • SH-2
  • RX600シリーズ*1
  • RX200シリーズ*1
  • M16Cファミリ
  • R32Cシリーズ

*1. 対応準備中

Note:
* リリース状況は製品一覧でもご確認いただけます。
* オールソフト版JPEGソフトウェアライブラリは、無償評価版をご用意しております。こちらのページをご参照下さい。

主な仕様

  • JPEGベースライン符号化方式準拠

特 長

アクセラレータ活用版(対応マイコン:SH-Mobile3A他)
  • CPU内蔵のハードウェアIPを使用してJPEG圧縮伸張を高速処理
  • 分割処理モードにより、フレームバッファなどのシステムメモリ容量を削減可能
オールソフト版
  • Cインタフェース
  • JPEGベースライン方式による画像圧縮・伸張機能を提供
  • 各マイコン搭載のDSP機能命令及びアセンブラチューニングによる、DCT高速演算
  • QVGAサイズ(320x240 4:2:2 約25KB)の伸張に約150ms(RX62N@100MHz)
  • アプリケーションサンプルプログラムを添付
  • Exif, DCF等の画像フォーマットや、任意の水平垂直成分比への対応が可能

用 途

  • デジタルAV機器全般(デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラDVD他)
  • 携帯電話、FAX、メール端末、プリンタ
  • 産業用機器全般

関連情報

処理イメージ

処理イメージ

関連情報


End of content

Back To Top