JPEG圧縮/伸張
- オールソフト版JPEGソフトウェアライブラリ
オールソフト版JPEGソフトウェアライブラリ
概要
オールソフト版JPEGソフトウェアライブラリ(以下JPEGライブラリ)は、JPEGデコーダとJPEGエンコーダで構成されます。
- JPEGデコーダ:M3S-JPEGD-LIB
- JPEGデコーダは、ルネサスマイコン用のJPEG画像伸張ライブラリです。
以下の2つのライブラリを含みます。- JPEGデコードライブラリ:逆DCT、逆量子化、ハフマン復号化
- 伸張ライブラリ:JPEGデコードライブラリを用いてJPEG画像をビットマップ(16ビットカラー:RGB565形式)に伸張するライブラリ
- JPEGエンコーダ:M3S-JPEGE-LIB
- JPEGエンコーダは、ルネサスマイコン用の画像圧縮ライブラリです。
以下の2つのライブラリを含みます。- JPEGエンコードライブラリ:DCT、量子化、ハフマン符号化
- 圧縮ライブラリ:JPEGエンコードライブラリを用いてビットマップ(16ビットカラー:RGB565形式)をJPEG画像に圧縮するライブラリ
<処理イメージ>
対応MCU
- V850*1
- SH-2A
- SH-2
- RX600シリーズ*1
- RX200シリーズ*1
- M16Cファミリ*2
- R32Cシリーズ*2
*1. 対応準備中
*2. 詳細情報については弊社営業窓口にお問い合せください。
Note:
・順次サポートマイコンを追加予定です。
・RX600シリーズ用のJPEGデコーダの無償評価版をご用意しています。こちらからダウンロードしてください。
製品パッケージ内容
- JPEGデコーダ:M3S-JPEGD-LIB
- JPEGデコードライブラリ
- 伸張ライブラリ
- 伸張ライブラリビルド環境(ソースコード付き)*1
- サンプルプログラム一式
- JPEGデコードライブラリユーザーズマニュアル*1
- JPEGエンコーダ:M3S-JPEGE-LIB
- JPEGエンコードライブラリ
- 圧縮ライブラリ
- 圧縮ライブラリビルド環境(ソースコード付き)*1
- サンプルプログラム一式
- JPEGエンコードライブラリユーザーズマニュアル*1
*1. 有償版のみ
対応評価環境
JPEGライブラリをすぐにご利用いただけるよう、下記評価環境をご用意しております。
| 対応MCU | 評価環境 | デバッガ |
|---|---|---|
| V850 | 統合開発環境CubeSuite+ | |
| SH-2A, SH-2 | SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ | SuperHファミリ用シミュレータデバッガ |
| RX600シリーズ, RX200シリーズ | RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ | RXファミリ用シミュレータデバッガ |
提供条件
- 無償評価版
- JPEGライブラリはルネサスマイコンをご採用いただいているお客様に提供させていただいています。提供にあたり、お客様におけるMCU購入数の条件はございません。JPEGライブラリをインストールする際に表示される使用許諾書をご参照下さい。
- 有償版
- JPEGライブラリはルネサスマイコンをご採用頂いているお客様に提供させていただいています。提供にあたり、お客様におけるMCU購入数の条件はございません。JPEGライブラリを使用する場合、PCにJPEGライブラリをインストールする際に表示される使用許諾書をご参照ください。
JPEGライブラリ購入前に使用許諾書を確認される場合、または技術サポートに関する詳細情報を確認される場合は、弊社担当営業までお問い合わせください。
バージョンアップ情報
JPEGデコーダ:M3S-JPEGD-LIB
| 製品名 | 最新バージョン | 日時 | 更新内容 |
|---|---|---|---|
| M3S-JPEGD-LIB for the V850 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| M3S-JPEGD-LIB for the SH-2A | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| M3S-JPEGD-LIB for the SH-2 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| M3S-JPEGD-LIB for the RX600 Series | V.2.01 Release00 | 2011/07/21 | 新規リリース* |
| M3S-JPEGD-LIB for the RX200 Series | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
*. 無償評価版のみ
JPEGエンコーダ:M3S-JPEGE-LIB
| 製品名 | 最新バージョン | 日時 | 更新内容 |
|---|---|---|---|
| M3S-JPEGE-LIB for the V850 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| M3S-JPEGE-LIB for the SH-2A | V.1.00 Release00 | 2009/05/24 | 新規リリース |
| M3S-JPEGE-LIB for the SH-2 | V.1.00 Release00 | 2009/05/24 | 新規リリース |
| M3S-JPEGE-LIB for the RX600 Series | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| M3S-JPEGE-LIB for the RX200 Series | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
オーダ情報
JPEGデコーダ:M3S-JPEGD-LIB
| 製品名 | 製品型名(発注型名) | ステータス |
|---|---|---|
| M3S-JPEGD-LIB for the V850 | 準備中 | 開発中 |
| M3S-JPEGD-LIB for the SH-2A | R0M02A0JP0010RRC | 開発中 |
| M3S-JPEGD-LIB for the SH-2 | R0M0200JP0010RRC | 開発中 |
| M3S-JPEGD-LIB for the RX600 Series | R0MRX60JP0010RRC | 開発中 |
| M3S-JPEGD-LIB for the RX200 Series | 準備中 | 開発中 |
JPEGエンコーダ:M3S-JPEGE-LIB
| 製品名 | 製品型名 | ステータス |
|---|---|---|
| M3S-JPEGE-LIB for the V850 | 準備中 | 開発中 |
| M3S-JPEGE-LIB for the SH-2A | R0M02A0JP0020RRC | 量産中 |
| M3S-JPEGE-LIB for the SH-2 | R0M0200JP0020RRC | 量産中 |
| M3S-JPEGE-LIB for the RX600 Series | R0MRX60JP0020RRC | 開発中 |
| M3S-JPEGE-LIB for the RX200 Series | 準備中 | 開発中 |
参考情報
GUIビルダ
2Dグラフィックスライブラリ(基本描画ライブラリ)
PNG伸張ライブラリ
GIF伸張ライブラリ
Japan 日本語