Skip to main content

概 要

本ライブラリは、画像認識専用IPを駆動するために必須な約200種類の関数群を集積したソフトウェアです。このライブラリを使うことで、レーン認識(白線認識)、標識認識などの複雑なアプリケーションの開発を容易に行うことができます。

対応マイコン

  • SH77650
  • SH-Naviシリーズ*

    *. 対応マイコンはお問い合わせください。

 

SH-Navi2Vの特徴
  • 600MHz動作のCPUコア「SH-4A」と150MHz動作の画像認識専用IPを搭載
SH77650の特徴
  • 300MHz動作のCPUコア「SH-4A」を搭載
  • SH7774に比較し低価格、低消費電力
SH-Navi3の特徴
  • カーナビ用デュアルコアSoCでは業界で初めて画像認識専用IPを内蔵
  • SH77650に比較し約4倍の処理が可能な画像認識専用IP

特 長

  • 高速動作するCPUと並列処理を組み込んだ画像認識専用IPが高速、高効率な画像認識処理を実現
  • 多数の画像認識アプリケーションから生まれた豊富なライブラリ機能と、その200種類の関数を駆使したリアルタイム画像認識アプリケーションが可能
  • リアルタイムOS(μITRON)に対応したドライバ群との連携動作可能

●ソフトウェア構成
●ソフトウェア構成

関連情報


End of content

Back To Top