2D/3Dグラフィックスライブラリ
概 要
携帯電話や車載情報機器などの小型組み込み情報端末向けに、リアルな2D/3D描画機能を容易に実現可能なグラフィックスライブラリです。
ルネサス仕様のライブラリと、Khronosグループ*策定の仕様であるOpenVG™1.1、 OpenGL®ES1.1、OpenGL® ES2.0の各々に対応したライブラリがあります。
対応マイコン*1
- SH-Mobileシリーズ
- SH-Naviシリーズ
- EMMA™ Carシリーズ
- SH-4A
- SH-2A*2
- R-Mobile
- R-Car
*1. 2D/3Dアクセラレータを搭載するマイコンに限る
*2. 対応準備中
搭載するアクセラレータによって、対応するライブラリが異なります
特 長
- ルネサスライブラリ:マイコンの機能を最大限に活用した組み込み情報端末向けのライブラリ。
高品位な地図描画機能が充実。 - OpenVG™ライブラリ:携帯電話やカーナビゲーション等、組み込み用途向けに策定された2D描画用ライブラリ。
- OpenGL®ESライブラリ:組み込み用途向けに策定されたOpenGL®のサブセットである3D描画用ライブラリ。
OpenVG™との連携動作もサポート。


*. Khronosグループ:グラフィックスやデジタルメディア関連企業によるメディア処理用API開発を目的とするコンソーシアム(http://www.khronos.org)
Japan 日本語