Skip to main content

概要

Renesas Peripheral Driver Library(RPDL)は、マイコン内蔵の周辺機能を使用するための基本的な関数群を納めたライブラリです。本ライブラリはRenesas Starter KitsやPeripheral Driver Generatorにも同梱されています。

対応MCU

マイコン機種 対応周辺機能
RX210 クロック、割り込みコントローラ(ICU)、I/O、MPC(PFC)、バス、通信機能(SCI,I2C,SPI)、
タイマ(MTU2,POE,TMR,CMT,RTC,WDT,IWDT)、クロック周波数精度測定回路、
イベントリンクコントローラ、データ演算回路、LVD、消費電力低減機能(MCU動作モード)、
A/D(12ビット,温度センサ)、D/A、CRC、アナログ入力比較機能(CMPA,CMPB)、
DMAC、DTC
RX630 クロック、 割り込みコントローラ(ICU)、 I/O、 MPC(PFC)、 バス、 通信機能(SCI,I2C,SPI,IEBus)、タイマ(MTU2,POE,TMR,CMT,RTC,WDT,IWDT,TPU,PPG)、 クロック周波数精度測定回路、 LVD、消費電力低減機能(MCU動作モード)、 A/D(12ビット,10ビット,温度センサ)、 D/A、 CRC、 DMAC、 DTC
RX62T クロック、割り込みコントローラ(ICU)、I/O、PFC、MCU動作モード、消費電力低減機能、LVD、バス、DTC、タイマ(MTU3、POE、GPT、WDT、IWDT)、通信機能(SCI、I2C、SPI、LIN)、CRC、A/D(10ビット、12ビット)
* リトルエンディアンのみサポート
RX621, RX62N クロック、割り込みコントローラ(ICU)、I/O、PFC、MCU動作モード、消費電力低減機能、LVD、バス、DMAC、EXDMAC、DTC、タイマ(MTU2、POE、PPG、TMR、CMT、RTC、WDT、IWDT)、通信機能(SCI、I2C、SPI)、CRC、A/D(10ビット、12ビット)、D/A
* リトルエンディアンのみサポート
RX610 クロック、割り込みコントローラ(ICU)、I/O、PFC、バス、DMAC、タイマ(TPU、TMR、CMT、WDT)、通信機能(SCI、I2C)、CRC、A/D、D/A
* リトルエンディアンのみサポート

パッケージ内容

  • Renesas Peripheral Driver Library
  • ライブラリのソースプログラム
  • ユーザーズマニュアル(英文のみ)
  • ライブラリ選択(コピー)バッチファイル

こちらからダウンロードしてください。

バージョン情報

RX210用
最新Ver.: V1.01.00
リリース: 2012/03/05

RX630用
最新Ver.: V1.00.00
リリース: 2012/04/20

RX62T用
最新Ver.: V1.01.00
リリース: 2011/05/19

RX621, RX62N用
最新Ver.: V1.02.00
リリース: 2011/05/19

RX610用
最新Ver.: V1.00.00
リリース: 2011/05/19

関連情報


End of content

Back To Top