USBドライバ
USBドライバ
概要
USBインタフェースを使用する場合に必要な、各種制御を行うドライバです。
本ドライバはUSB基本ファームウェアとUSBデバイスクラスファームウェアの2種類があり、これらを組み合わせて使用することでUSBプロトコル層の制御を意識する事なく接続相手と簡単にUSBデータ通信を行うことができます。
ルネサスUSBデバイスでは、USBデータ通信を簡単に実現して頂く為の環境として、本ドライバ(USBサンプルコード)を提供しております。
[USBドライバレイヤ構成]

対応マイコン/ASSP別サポート状況
各マイコン/ASSP情報については、USBデバイスページをご参照ください。
- USBマイコン
| 対応マイコン | Host | Function | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB基本 ファーム ウェア | USBデバイスクラスファームウェア | USB基本 ファーム ウェア | USBデバイスクラスファームウェア | USB F/W アップデート | |||||||
| Mass Storage | Comm. | HID | Mass Storage | Comm. | HID | Printer | |||||
| RX | RX600 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| V850 | V850ES/Jx3-H/U | - | ◎*2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| V850ES/Jx3-E/L | - | ◎*2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| V850E2/MN4 | - | ◎*2 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| V850E/Ix4-H | - | ◎*2 | ◎ | ||||||||
| SuperH | SH7200/SH7260 | ◎ | ○*1 | ◎ | △ | △ | |||||
| SH7280 | - | ◎ *2 | ◎ | ◎ | |||||||
| SH7216 | - | ◎*2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| SH7700 | ◎ | ◎*2 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| SH7780 (SH-MobileR, R2,R2R) | ◎*1 | ◎*1 | |||||||||
| 78K | 78K0R | ◎*2 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 78K0 | ◎*2 | ◎*3 | ◎ | ||||||||
| R8C | R8C/3xU, R8C/3xK | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||
| H8SX | H8SX/1600 | - | ◎*2 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| H8S | H8S/2200, H8S/2400 | - | ◎*2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| M16C | M16C/60 (M16C/6Cグループ) | - | ◎*2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
◎:サンプル提供中(無償)[ダウンロード可能なファームウェアはリンクページを参照ください] ○:販売中 △: 開発中 *:計画中 -:N/A
- USB ASSP
- 汎用(OS非対応)
| 対応USB ASSP | Host | Function | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB基本 ファーム ウェア | USBデバイスクラスファームウェア | USB基本 ファーム ウェア | USBデバイスクラスファームウェア | |||||
| Mass Storage | Comm. | HID | Mass Storage | Comm. | HID | |||
| M66291 | - | ◎ | ○ | |||||
| M66592/M66591/M66590 | - | ◎ | ||||||
| M66596 | ◎ | ◎ | ||||||
| R8A66597 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| µPD720150 | ◎*2 | ◎ | ◎*2 | ◎ | ||||
- µITRON版
| 対応USB ASSP | Host機能 | Function機能 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB基本 ファーム ウ ェア | USBデバイスクラスファームウェア | USB基本 ファーム ウェア | USBデバイスクラスファームウェア | |||||
| Mass Storage | Comm. | HID | Mass Storage | Comm. | HID | |||
| M66592 | - | ◎ | ||||||
| M66596 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ||||
| R8A66597 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||
◎:サンプル提供中(無償)[ダウンロー ド可能なファームウェアはリンクページを参照ください] ○:販売中 △:開発中 *:計画中 -:N/A
- *1.OS対応版のみの提供です。無 印(*1無し)はOS非対応版のみ提供になります。
- *2.USB基本ファームウェアは各USBデバイスクラスファームウェアでの提供になります。
- *3.78K0(uPD78F0730)は 、エンドポイントが3つのみのため、HID、CDCを独自クラスを用いて疑似的に実現しています。そのため、専用のPC用ドライバも必要です。
入手方法
本ドライバ(USBサンプルコード)をご希望の場合には、お取引のあるルネサス特約店またはルネサス営業へご依頼ください。
(一部の製品についてはリンクページから直接入手も可能です。(上記サポート状況表の◎箇所に
有り))
パートナー
パートナーベンダ各社にて、ルネサスUSBデバイスに対応したUSBドライバを各種サポート頂いております。パートナーベンダのご紹介も可能ですので、お取引のあるルネサス特約店またはルネサス営業へご相談ください。
Japan 日本語