シリアルFlashドライバ
シリアルFlashドライバ
概要
RXファミリ、78K0R/Kx3-L、R8Cファミリ、M16Cファミリのクロック同期シリアルI/Oを用いた、読み出し/書き込み/消去制御のサンプルプログラムです。
各アプリケーションノートとサンプルプログラムはこちらからダウンロードできます。
ラインアップ
RXファミリ用シリアルFlashドライバ
| 対応マイコン | RXファミリ(RX610グループ、RX62Nグループ) |
|---|---|
| 対応メモリ | Micron Technology社製M25P、M45PEシリーズまたは相当品のシリアルFlashメモリ |
| 特長 |
|
Note:
RXファミリのシリアルFlashドライバサンプルプログラムを提供しています。ダウンロードする際は、以下の2つの組み合わせでダウンロードし、各アプリケーションノートを参照してご使用ください。
- Micron Technology社製M25Pシリーズまたは相当品のシリアルFlashメモリ用
-
- Micron Technology社製 M25Pシリーズ Serial Flash memory制御ソフトウェア
- RXファミリ用クロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア(以下から選択してください)
- RX610グループ SCIを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア
- RX62Nグループ RSPIを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア
- Micron Technology社製M45PEシリーズまたは相当品のシリアルFlashメモリ用
-
- Micron Technology社製M45PEシリーズ Serial Flash memory制御ソフトウェア
- RXファミリ用クロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア(以下から選択してください)
- RX610グループ SCIを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア
- RX62Nグループ RSPIを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア
78K0R/Kx3-L用シリアルFlashドライバ
| 対応マイコン | 78K0R/Kx3-L(78K0R/KE3-L) |
|---|---|
| 対応メモリ | Micron Technology社製M25P、M45PEシリーズまたは相当品のシリアルFlashメモリ |
| 特長 | シリアル・アレイ・ユニット(SAU)のCSIモードと1つのポートを使って制御します。 |
Note:
78K0R/Kx3-LのシリアルFlashドライバサンプルプログラムを提供しています。ダウンロードする際は、以下の2つの組み合わせでダウンロードし、各アプリケーションノートを参照してご使用ください。
- Micron Technology社製M25Pシリーズまたは相当品のシリアルFlashメモリ用
-
- Micron Technology社製 M25Pシリーズ Serial Flash memory制御ソフトウェア
- 78K0R/Kx3-L シリアル・アレイ・ユニットのCSI モードを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア
- Micron Technology社製M45PEシリーズまたは相当品のシリアルFlashメモリ用
-
- Micron Technology社製M45PEシリーズ Serial Flash memory制御ソフトウェア
- 78K0R/Kx3-L シリアル・アレイ・ユニットのCSI モードを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア
M16Cファミリ、R8Cファミリ用シリアルFlashドライバ
| 対応マイコン | M16Cファミリ(M32C,M16Cシリーズ)、R8Cファミリ |
|---|---|
| 対応メモリ | Micron Technology社製M25Pシリーズまたは相当品のシリアルFlashメモリ |
| 特長 | ・ユーザAPI関数をコールするだけで、データの読み出し/書き込み/消去が可能です。 ・MCUのクロック同期シリアルI/Oと1つのポートを使って制御します。 |
Japan 日本語