Skip to main content

SDメモリカードドライバ

概要

SDメモリカードドライバは、SDホストI/F を制御し、SDメモリカードのリード/ライト機能を実現します。
また、CPRM*1対応SDメモリカードドライバは、SDアプリケーション(SD-Video、SD-Audio、SD-Binding)で必要な著作権保護機能を実現できます。

対応マイコン

  • SH-Mobileシリーズ(SH4AL-DSPコア、SH-4Aコア)
  • SH-Naviシリーズ
  • R-Mobile*2
  • R-Car*2

特長

  • ロック・アンロック、ライトプロテクト設定、コピーフラグ設定等カード特有の制御機能をサポート
  • SDHCメモリカード、High Speed Mode(50MHz) をサポート
  • SDホストI/Fを2チャンネル内蔵したマイコンをサポート
  • CPRM*1(SD-Video、SD-Audio、SD-Binding)をサポート

主な仕様

準拠規格
  • SD Specifications Part 1 Physical Layer Specification Version 2.00
  • SD Specifications Part 2 File System Specification Version 2.00
対応OS
  • µITRON
  • Windows CE 5.0
  • Windows Automotive 5.0
  • Windows Embedded CE 6.0
  • Windows® Embedded Automotive7*2

 

Note:
*1. CPRM(Content Protection for Recordable Media):著作権保護技術
*2. 開発中

関連情報


End of content

Back To Top