Skip to main content

PC ATAカード/コンパクトフラッシュ・メモリカードドライバ

概要

PC ATAカード/コンパクトフラッシュ・メモリカードのメモリインターフェースを使ったブロック型デバイスドライバです。 メモリカードのメモリインターフェースを使用することにより、MCUとメモリカードを簡単にバス接続させることが可能になります。

ユーザーAPI関数をコールするだけで、データの更新、データの読み出しが可能です。

また、MCUが動作中に、メモリカードを抜き差しするための回路例をご用意しています。回路例では簡単に入手できる標準ロジックICのみを使用しており、 それらの制御例もご用意しております。

[ご案内]
これらのデバイスドライバ(回路例や標準ロジックICの制御例含む)は、以下のFATファイルシステムソフトウェアライブラリにサンプルプログラムとして添付されています。

対応マイコン FAtファイルシステム
M32C/80シリーズ
  • M3S-F16LB81
    *ロングファイル名対応VFAT有り版
  • M3S-F16LB83
    *ショートファイル名のみ対応VFAT無し版
M16C/80シリーズ
  • M3S-F16LB80
    *ロングファイル名対応VFAT有り版
  • M3S-F16LB82
    *ショートファイル名のみ対応VFAT無し版
M16C/60シリーズ
M16C/30シリーズ
M16C/Tinyシリーズ
M16C/20シリーズ
  • M3S-F16LB62
    *ロングファイル名対応VFAT有り版
  • M3S-F16LB63
    *ショートファイル名のみ対応VFAT無し版
H8SXファミリ
  • M3S-F16LBH1
    *ロングファイル名対応VFAT有り版
  • M3S-F16LBH3
    *ショートファイル名のみ対応VFAT無し版

*コンパクトフラッシュは、米国サンディスクコーポレーションの登録商標です。

関連情報


End of content

Back To Top