Skip to main content

シリアルEEPROMドライバ

概要

最新のメモリ技術により低電源電圧動作・低消費電力・高速動作・高信頼性を実現するルネサスシリアルEEPROMを制御します。シリアルEEPROMの業界標準バス方式に合わせたドライバをご提供しています。

各サンプルプログラムはこちらからダウンロードしてください。

 

ラインアップ

R1EX25xxxシリーズ / HN58X25xxxシリーズ用

特長 ・ユーザAPI関数をコールするだけで、データの読み出し/書き込み可能
・MCUのクロック同期シリアルI/Oと1つのポートを使って制御
対応メモリ シリアルEEPROMR1EX25xxxシリーズ、HN58X25xxxシリーズ
  • R1EX25512A(512Kbit)
  • R1EX25256A(256Kbit)
  • HN58X25256(256Kbit)
  • R1EX25128A(128Kbit)
  • HN58X25128(128Kbit)
  • R1EX25064A(64Kbit)
  • R1EX25032A(32Kbit)
  • R1EX25164A(16Kbit)
  • R1EX25008A(8Kbit)
  • R1EX25004A(4Kbit)
  • R1EX25002A(2Kbit)
対応マイコン SHファミリ SH7200シリーズ
RXファミリ
R8Cファミリ
78K0R/Kx3-L
M16Cファミリ M32C、M16Cシリーズ
H8SXファミリ
H8Sファミリ
H8ファミリ
740ファミリ

Note:
R1EX25xxxシリーズ Serial EEPROM制御ソフトウェアを提供しています。ダウンロードする際は、以下の2つの組み合わせでダウンロードし、各アプリケーションノートを参照してご使用ください。

RXファミリの場合
  • Renesas R1EX25xxxシリーズ Serial EEPROM制御ソフトウェア
  • RXファミリ用クロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア(以下から選択してください)
    - RX610グループ SCIを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア
    - RX62Nグループ RSPIを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア
78K0R/Kx3-Lの場合
  • Renesas R1EX25xxxシリーズ Serial EEPROM制御ソフトウェア
  • 78K0R/Kx3-L シリアル・アレイ・ユニットのCSI モードを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア

他のMCUのソフトウェアについては、単独のアプリケーションノートとサンプルプログラムでご使用可能です。

各アプリケーションノートとサンプルプログラムはこちらからダウンロードできます。

 

HN58X24xxxシリーズ用

特長 ・MCU内蔵のI2C制御回路を使って制御
・ユーザAPI関数をコールするだけで、データの読み出し/書き込み可能
対応メモリ シリアルEEPROM HN58X24xxxシリーズ
  • HN58X241000I (1M bit)
  • HN58X24512I (512K bit)
  • HN58X24256I (256K bit)
  • HN58X24128I (128K bit)
  • HN58X2464I (64K bit)
  • HN58X2464SI (64K bit)
  • HN58X2432I (32K bit)
  • HN58X2432SI (32K bit)
  • HN58X2416I (16K bit)
  • HN58X2416SI (16K bit)
  • HN58X2408I (8K bit)
  • HN58X2408SI (8K bit)
  • HN58X2404SI (4K bit)
  • HN58X2402SI (2K bit)
対応マイコン M16Cファミリ M32C、M16Cシリーズ

 

応用例

  • 携帯電話/コードレス電話/FAX:短縮ダイヤル、通信履歴管理
  • TV/VTR/リモコン:チャンネル、モード設定
  • 計測機器:アプリケーションソフト、ログデータ格納
  • 家電:微調整設定、使用状況来歴管理
  • 液晶TV:パラメータ設定
  • カメラモジュール:調整設定
  • DVC:調整設定

応用例イメージ

 

関連情報


End of content

Back To Top