データフラッシュドライバ
マイコン内蔵のデータフラッシュにデータを格納するためのブロック型デバイスドライバです。データフラッシュを使用したデータ管理システムの構築を容易にします。
[特徴]
- EW1モードを使ったドライバ制御を実施
- 割り込みにより、データフラッシュのプログラム/消去を中断させ、ユーザプログラムの実行が可能。ユーザプログラムの実行終了後、書き込み/消去の再開が可能。
(R8C/2x シリーズ、R8C/1x シリーズ、R8C/LA6Aグループ、R8C/LA8Aグループ、M16C/Tiny シリーズ、M16C/63グループの場) - BGO動作によるドライバの遅延書き込みを実施
- ドライバが書き込み/消去時間を占有することを防止。(R8C/3xシリーズの場合)
- EW0モードを使ったドライバの遅延書き込みを実施
- データフラッシュのプログラム/消去中に内蔵RAM上のユーザプログラムの実行が可能。
(H8S/2456グループ、H8S/2113グループ、M16C/65グループ、R32C/118グループの場合) - データフラッシュP/Eモードを使った遅延書き込みを実施
- ドライバが書き込み/消去時間を占有することを防止。(RXファミリの場合)

ラインアップ:
M3S-DATFA
R8C/2x, R8C/1x, M16C/Tinyシリーズ用(データフラッシュ搭載マイコン用)データフラッシュドライバ [スタンダード版]
M3S-DATFB
R8C/2x, R8C/1x, M16C/Tinyシリーズ用(データフラッシュ搭載マイコン用)データフラッシュドライバ [スモール版]
M3S-DATFC-CL
R8Cファミリ R8C/3xシリーズ、R8Cファミリ R8C/Lxシリーズ用(データフラッシュ搭載マイコン用)データフラッシュドライバ [4ブロック版]
M3S-DATFL
R8Cファミリ R8C/3xシリーズ、R8Cファミリ R8C/Lxシリーズ用(データフラッシュ搭載マイコン用)データフラッシュドライバ[2ブロック版]
M3S-DATFE
M16CファミリM16C/60シリーズ、M16C/50シリーズ用(データフラッシュ搭載マイコン用)EW0モードデータフラッシュドライバ[2ブロック版]
M3S-DATFJ
M16CファミリM16C/60シリーズ、M16C/50シリーズ用(データフラッシュ搭載マイコン用)EW1モードデータフラッシュドライバ[2ブロック版]
M3S-DATFK
M16CファミリR32C/111グループ、R32C/116グループ、R32C/117グループ、R32C/118グループ用(データフラッシュ搭載マイコン用)EW0モードデータフラッシュドライバ[2ブロック版]
M3S-DATFN
R8C/LA6A, R8C/LA8Aグループ用データフラッシュドライバ
M3S-DATFR
RX610,RX621,RX62N,RX62Tグループ用データフラッシュドライバ
Japan 日本語