Skip to main content

対応MCU

* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータをご覧ください。マイコンの検索には、画面右上の型名検索(検索ガイド)が便利です。

概要

M3S-DATFR (以下、DATFRと略します)はRXファミリ RX600シリーズマイコンに搭載されているデータフラッシュにデータを格納するためのブロック型デバイスドライバです。

データフラッシュドライバのユーザーAPI関数をコールするだけで、データの更新、データの読出しが可能です。データフラッシュドライバを使用すれば、データフラッシュを使用したデータ管理システムを容易に構築することができます。

バージョン情報

M3S-DATFR
最新Ver.: V.1.01.01
リリース: 2011/07/15

お申し込み方法はこちら

関連情報

リリースのお知らせ
[2011/07/16, ツールニュース]


End of content

Back To Top