M3S-DATFC-CL
対応MCU
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索(検索ガイド)が便利です。
概要
M3S-DATFC-CL(以下、DATFC-CLと略します)は、R8Cファミリ R8C/3xシリーズ、R8Cファミリ R8C/Lxシリーズマイコンに搭載されているデータフラッシュにデータを格納するためのブロック型デバイスドライバです。
データフラッシュドライバのユーザーAPI関数をコールするだけで、データの更新、データの読出しが可能です。データフラッシュドライバを使用すれば、データフラッシュを使用したデータ管理システムを容易に構築することができます。
ご案内
R8Cファミリ R8C/3xシリーズ、R8Cファミリ R8C/Lxシリーズ用データフラッシュドライバは機能に応じて以下よりお選びいただけます。
- M3S-DATFC-CL(4ブロック版):4ブロック単位でデータ処理を行います
- M3S-DATFL(2ブロック版):2ブロック単位でデータ処理を行います
Japan 日本語