M3S-DATFA
R8C/2x, R8C/1x, M16C/Tinyシリーズ用データフラッシュドライバ・ソフトウェア(スタンダード版)
対応MCU
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索(検索ガイド)が便利です。
概要
M3S-DATFA(以下、DATFAと略します)は、R8C/2x, R8C/1x, M16C/Tinyシリーズマイコンに搭載されているデータフラッシュにデータを格納するためのブロック型デバイスドライバです。
データフラッシュドライバのユーザーAPI関数をコールするだけで、データの更新、データの読出しが可能です。データフラッシュドライバを使用すれば、データフラッシュを使用したデータ管理システムを容易に構築することができます。
ご案内
R8C/2xシリーズ, R8C/1xシリーズおよびM16C/Tinyシリーズ用データフラッシュドライバは機能に応じて以下よりお選びいただけます。
- M3S-DATFA(スタンダード版):複数の異なるデータサイズを持つデータを格納可能
- M3S-DATFB(スモール版):データ更新可能回数の向上に特化
データフラッシュドライバの機能や性能をわかりやすくまとめたセレクションガイド(300KB)もご用意しています。
お客様のシステムに最適な製品選択の際にお役立てください。
Japan 日本語