Skip to main content

CDファイルシステム

データを持ち歩く、ためる、PCやデジタル家電で再生する…それらには必ずファイルシステムによるファイル管理が必要になります。ルネサスは大容量メディアにも対応可能な高速ファイルシステムを提供しています。また、RX、R8C、M16C、H8向けには独自ファイルシステムを用意しています。

概 要

ISO9660(JIS X0606)のレベル1、レベル2に準拠したCD-ROMを 読み出すためのライブラリです。

対応マイコン

  • SH-2A

特 長

  • 通常のファイル名でアクセスする機能に加え、デジタルオーディオの再生に便利な、ファイル番号で操作する拡張機能をサポート
  • マイクロソフト社Joliet拡張機能準拠のシフトJISコードによる日本語ファイル名に対応
  • マルチセッション方式で記録されたCD-ROMへの対応

用 途

  • デ ジタルオーディオ対応ホームオーディオ機器
  • カーオーディオ機器

ミドルウェアが紡ぎ出すルネサスマイコン&メモリドライバソリューション

●ルネサスならではのトータルサポート
市場をリードする新製品づくりから、既存システムのアップグレードまで、 ルネサスなら、それぞれのニーズに最適なマイコン&メモリドライバソリューションの選択と、 ミドルウェアによる効率よい機能実装までをトータルにご提案できます。

関連情報


End of content

Back To Top