Skip to main content

ネットワークソフトウェアライブラリ 超小型TCP/IPプロトコルスタック [高速版]

概要

M3S-T4-Tiny(以下T4と略します)は、ルネサスマイコン用通信プロトコルソフトウェアライブラリです。
ルネサスマイコンを搭載したあらゆる機器でEthernet接続によるTCP/IP通信を実現できます。アドバンスト版TCP/IPプロトコルスタックM3S-T3-Tiny(以下T3と略します)を基に、Ethernet割り込みを受け付けられるように仕様を変更しました。また、T4は高速にTCP/IPの処理を行い、最小の機能実装にとどめることによりコンパクトなプログラムサイズを実現しています。

Note
各種ルネサスマイコン用のT4無償評価版をご用意しています。こちらからダウンロードしてください。
(有償版と無償評価版の違いは、「製品保証」の有無のみです)

本製品は、ネットワーク環境構築に必要なTCP/IPの基本機能を提供します。(下イメージ図参照)。


T4を使うと、ルネサスマイコンを搭載したあらゆるシステムに、ネットワーク機能を低コストで簡単に組み込めます。

インターネットカメラ、遠隔監視/制御システム、ネットワーク家電など、ますます需要が高まる高品質なネットワーク対応組み込み機器。これらの迅速な開発や低価格化をルネサス製マイコン、ルネサス製ミドルウェア、ルネサス製開発ツール(コンパイラ、リアルタイムOS、デバッガなど)のコンビネーションが実現します。

対応MCU

  • SH-4 (リトルエンディアンのみ)
  • SH-2A
  • V850*1
  • RX600シリーズ
  • RX200シリーズ*1
  • RL78ファミリ*1
  • R8Cファミリ*1
  • H8S/2600シリーズ
  • M16Cファミリ

    *1. 対応準備中

Note
* 上記の各種ルネサスマイコン用にT4無償評価版をご用意しています。こちらからダウンロードしてください。
* 順次サポートマイコンを追加予定です。

バージョン情報

オーダ情報参照

 

関連情報

バージョンアップのお知らせ
[2011/10/16, ツールニュース]


End of content

Back To Top