ホームネットワークソリューション


現在のパソコン、AV機器を中心としたホームネットワークは、安全・快適・エコロジーを支援するホームネットワークへと進化します。ルネサスはZigBee®、Ethernet、PLC等のネットワーク専用マイコンと共に、TCP/IP、セキュリティ等のミドルウェアをご提供し、ホームネットワーク機器の開発をお手伝いします。
ルネサスネットワーク向けマイコンとミドルウェアによるホームネットワーク応用例
- 遠隔制御・監視システム
- 外出先から空調機、DVDレコーダを遠隔制御し、帰宅後の快適な環境をセットアップ。
- 無線ネットワークによって家電製品の省エネ運転を実現
- 生活家電の稼動状況から、遠方のご家族の様子を把握(プライバシーに配慮した見守りシステム)。
- 家庭内の監視・集中制御システム
- 玄関先での照明一括制御・施錠確認。
- ドア・窓からの侵入者監視。
- ライブカメラによる子供部屋の見守り。



■V850、78K0R、M16C/6B、R8C/3MQで各種プロトコルをサポート
| Protocol | 対応マイコン |
|---|---|
| ZigBee IP | V850*1、78K0R*1 |
| ZigBee PRO | V850、78K0R、M16C/6B |
| RF4CE | 78K0R、R8C/3MQ |
| IEEE802.15.4 MAC | M16C/6B、 R8C/3MQ |
| SimpleNET | 78K0R |
| 同期型 Star Network | M16C/6B |
■主なプロトコルのネットワーク構成

■応用例
- ホームネットワーク
- センサーネットワーク
- ビルディングオートメイション
- リモコン
- スマートメータ関連家電製品

- 電波法技術適合証明を取得しているので、すぐにフィールドで動作確認が行えます。
- 電波/ ネットワーク状態の傍受と監視を行うSniffer ソフトをご用意



*1. 開発中
*2. 株式会社スカイリーネットワークス製
*3. テセラ・テクノロジー株式会社製
*4. ルネサスエレクトロニクス販売株式会社製
*5. 株式会社内藤電誠町田製作所製
ルネサスのZigbeeの取り組みについての詳細はこちらをご参照ください。


- TCP/IP、HTTPサーバを内蔵メモリに搭載
- [必要メモリ②:T4ライブラリのROM/RAMサイズ] ROM:13278 byte、RAM:120 byte+通信バッファ領域*1


| ![]() |

| ![]() |

| ![]() |
*1. 通信バッファ数×3(アプリ用、T4用、ドライバ用)必要です。
*2. 超小型版の場合は不要
*3. テセラ・テクノロジー株式会社製
*4. 開発中


EV10の詳細はこちらをご参照ください。 | ![]() |

EV5の詳細はこちらをご参照ください。 | ![]() |
ルネサスPLC専用マイコンの詳細はこちらをご参照ください。

Japan 日本語