デジタルオーディオは音楽ソースをSDカードをはじめとするメモリカード、HDD、DVD、Blu-ray Discなどのデジタルストレージで取り扱うため、高品質で大量の音楽を操作性のよい機器で楽しめます。
ルネサスは、ルネサスマイコンとミドルウェアの利用でさらなる低消費電力化やシステム高密度化によるポータブル性の向上、開発期間短縮による低価格化、ネットワーク利用によるインテリジェント化をご提案し、業界でも差がつく製品の早期市場投入を支援します。
また、サウンドクリエイターのための高音質化や著作権保護の面までもカバーします。



応用範囲:オーディオ、カーナビ、携帯電話、デジタルスチルカメラなど


ルネサスでは、より製品に近いかたちで開発ができるCPUボードや統合開発環境が提供する使いやすいツールチェーン、フルスペックタイプやコンパクトタイプなど各種取り揃えたエミュレータなど、豊富な開発環境も提供しています。お客さまの開発規模やご予算に応じて最適な環境をお選びいただけます。またパートナー各社からも、ルネサスマイコン対応の多数のミドルウェアや開発環境が入手できます。

マイコンの機能や性能を評価するためのCPUボードです。様々な製品の開発プラットフォームとして、またマイコンシステムの先行試作に、さらにアプリケーションソフトウェアの開発や評価のためにお使いいただけます。

- SH7734グループマイコン搭載のリファレンスボード
- SH7734内蔵のディスプレイコントローラとビデオインタフェース機能を併用することにより、ビデオオーバーレイ、αブレンドなど多彩な表示コントロールが可能。また、LCD パネル制御やDVI の出力にも対応
- USB、オーディオ、Ethernetなど各種インタフェースもサポートし、様々なアプリケーションの開発が可能
|  |

- ブートメモリとしてNORフラッシュメモリ、NANDフラッシュメモリ、シリアルフラッシュメモリのいずれかを選択可能
- USB機能評価用としてシリーズAレセクタプルを標準搭載し、USBホストアプリケーションの先行開発および評価が可能
- 拡張コネクタに接続することが可能なオーディオ用オプションボード(M3A-HS64G01)と、グラフィック表示用オプションボード(M3A-HS64G02)をご用意
|  |

- ブートメモリとしてNORフラッシュメモリ、NANDフラッシュメモリ、シリアルフラッシュメモリのいずれかを選択可能
- USB機能評価用としてシリーズAレセクタプルを標準搭載し、USBホストアプリケーションの先行開発および評価が可能
- 拡張コネクタに接続することが可能なオーディオ用オプションボード(M3A-HS64G01)と、グラフィック表示用オプションボード(M3A-HS64G02)をご用意
|  |

- SH7724 グループマイコン搭載のSuperH Linux 用リファレンスボード
- サンプルプログラムとしてLinux Kernel BSP (Board Support Package)、評価用ミドルウェア(H.264/MPEG4 コーデック・ミドルウェア)、サンプルアプリケーションなどのシステム開発用ソフトウェアを同梱
- オプションでLCD ボードも取り揃え、システム開発期間の短縮を実現
|  |