Skip to main content

対応MCU

SuperH RISC engineファミリ SH7780シリーズ SH7780グループ

* 各マイコンの詳細情報はマイクロコンピュータをご覧ください。マイコンの検索には、画面右上の型名検索(検索ガイド)が便利です。

概要

R0P7780TH001TRKは、ルネサスSuperH RISC engineファミリSH7780(SH-4A)を搭載したソフトウェア評価用のボードです。

本ボードは標準T-Engine仕様に基づいています。製品パッケージにはハードウェア(CPUボード、LCDボード、デバッグボード)、ソフトウェア(T-Kernelバイナリ、サンプルドライバなど)、HI ApplicationEngine for T-Engine*1および各種ドキュメントが同梱されています。
また必要に応じてミドルウェア(別売)も各種とり揃えています(ルネサスミドルウェア情報参照 )。

  1. *1.株式会社日立超LSIシステムズ社製マルチタスクデバッグ環境及び各種ミドルウェアを オールインワンで提供するT-Engine用アプリケーションソフトの開発プラットフォーム

SH7780T-Engine開発キットの詳細は概説書をご参照ください。(概説書ダウンロード)

Note

製品パッケージには、SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージが含まれていません。別途購入が必要になります。

特長

  • T-Engineの標準ハードウェア仕様である標準T-Engine仕様に準拠
  • 高性能マイコンSH7780搭載
  • 120mm×75mmの小型ボード
  • デバッグツール同梱

対応OS

バージョン情報

HI ApplicationEngine for T-Engine
最新Ver.: V2.0B
リリース: 2007/09/16
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

関連情報


End of content

Back To Top