M32104 μT-Engine 開発キット [M3T-M32104UT-TK] (保守製品)
対応MCU
- M32Rファミリ
M32R/ECUシリーズ M32104グループ(保守品種)
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
*M32104 μT-Engineボードでのみの販売となります。M32104単体は新規システムに採用いただけません。
概 要
M3T-M32104UT-TKは、ルネサス32ビットRISCマイコンM32RファミリM32104を搭載したソフトウェア評価用のボードです。本ボードは標準仕様であるμT-Engine仕様に基づいています。
製品パッケージにはCコンパイラ、アセンブラ、デバッガが同梱されています(GNUツール)。
また、必要に応じてミドルウェア (別売) もお求めいただけます(ルネサスミドルウェア情報参照 )。
M32104 μT-Engine開発キットの詳細はハードウェアマニュアルをご参照ください。
ハードウェアマニュアルダウンロード
特 長
- 標準仕様であるμT-Engine仕様に準拠
- 高性能マイコンM32104搭載
- 65mm×80mmの小型ボード
- プログラミングツールおよびデバッグツール同梱
対応OS
- T-Kernel
詳細は、パーソナルメディア(株)のホームページ をご覧ください。
Japan 日本語

ハードウェアマニュアルダウンロード