Skip to main content

オープンな標準規格のプラットフォームでユビキタス機器の開発効率を促進


オープンアーキテクチャの理念のもと標準化されたハードウェアとリアルタイムカーネル『T-Kernel』により、ミドルウェアなどソフトウェア資産の再利用性を高め、製品開発の工数削減を可能にします。 ルネサスではお客様の開発用途に合わせて、さまざまなT-Engineプラットフォームをご用意しています。
SH7760T-Engine
開発プラットフォーム 製品名 対応マイコン 対応OS
CPUコア グループ
T-Engine開発キット*1 SH7780 T-Engine開発キット SH-4A SH7780 T-Kernel
T-Engine Appliance*2 SH7722 リファレンスプラットフォーム SH4AL-DSP SH7722
SH7723 リファレンスプラットフォーム SH-4A SH7723
  1. *1.T-Engine/μT-Engine開発キットは、ハードウェア、ソフトウェア、開発環境まで含めたオープンな組み込み機器開発プラットフォームです。
  2. *2.T-Engine Applianceは、T-Kernelが動作することを条件として、T-Engineの標準ハードウェア仕様にある搭載インタフェースや基板形状などのハードウェアについては特に規定していません。

 

この他にもV850用など、パートナーベンダから各種パッケージ製品を提供しています。
パートナー製品の最新情報はメーカにお問い合わせください。

株式会社コア:http://www.core.co.jp/product/embedded/products/t_kernel/index.html

パーソナルメディア株式会社:http://www.t-engine4u.com/

ラインアップ:

SH7722 (SH-MobileR) リファレンスプラットフォーム [R0P7722TH001ARK]
 

SH7722(SH-MobileR) T-Engine Appliance *T-KernelおよびT-Kernel環境で動作するサンプルプログラムを付属してご提供します。

SH7723 (SH-MobileR2) リファレンスプラットフォーム [R0P7723TH001ARK]

SH7723(SH-MobileR2) T-Engine Appliance *T-KernelおよびT-Kernel環境で動作するサンプルプログラムを付属してご提供します。

関連情報


End of content

Back To Top