T-Engine
- T-Engineとは?
- T-Kernel対応マイコン
- T-Engineボード
- 拡張ボード
- 出展案内
- パートナー情報
- 商 標
T-Engineとは?
効率のよい開発をサポートするために、規格化されたハードウェア(T-Engineボード)、標準リアルタイムOS (T-Kernel)を定め、ミドルウェアを流通させることに特に力を入れています。
T-Engineハードウェア仕様
| 項目 | 標準T-Engine仕様 | μT-Engine仕様 |
|---|---|---|
| CPU | 32ビットCPU MMU(Memory Management Unit)内蔵 | 32ビットCPU (MMU(Memory Management Unit) 搭載は任意) |
| ボードサイズ | 75mm x 120mm | 60mm x 85mm |
| RAM | 容量適宜 | 容量適宜 |
| Flashメモリ | 容量適宜 | 容量適宜 |
| eTRONカードインタフェース (SIMカードインタフェース) | 1ch搭載 | 1ch搭載 |
| LCDインタフェース | 1ch搭載 | - |
| リアルタイムクロック | 1chカレンダー機能を有すること (バッテリバックアップ機能付き) | 1chカレンダー機能を有すること (バッテリバックアップ機能付き) |
| PC Cardインタフェース | PCMCIA TYPE II Slot ×1搭載 | CFカードTYPE II Slot × 1搭載 |
| USB Host インタフェース | TypeAレセプタクル×1搭載 | - |
| シリアルポートインタフェース | 非同期シリアル通信ポート 1ch:115.2kbps以上 | 非同期シリアル通信ポート 1ch:115.2kbps以上 |
| スイッチ | 3ビットで以下の機能を有する ・ 電源投入、切断 ・ NMI ・ リセット | 4ビットで以下の機能を有する ・ 電源投入、切断 ・ リセット ・ スイッチI/O×2 |
| 音源チップ(音声コーデック) | ステレオヘッドホン出力Lch、Rchの2ch イヤホンマイク イヤホン1ch、マイク1ch | - |
| 拡張バスインタフェース | T-Engine規格拡張バス専用コネクタ1Slot (140ピンコネクタ) | T-Engine規格拡張バス専用コネクタ1Slot (140ピンコネクタ) |
| 電源コネクタ(DCジャック) | EIAJ RC-5320A準拠コネクタ | EIAJ RC-5320A準拠コネクタ DCジャックは別基板に実装し、 CPUボードへ供給も可 |
| MMCあるいはSDインタフェース | - | 1Slot |
| 適合OS | T-Kernel | T-Kernel |
T-Engineの標準OS"T-Kernel"
T-Kernelは、20年にわたりITRONで培われた組み込み分野での技術をベースとしてユビキタス・コンピューティング 時代に要求される高度な組み込み機器の機能を実装しやすいように開発された新世代のリアルタイムOSです。
従来のTRONプロジェクトと同様、オープンアーキテクチャの理念のもと、仕様のみならずソースコードも公開されています。
T-Kernelは、T-Licenseという公開方式によりロイヤリティフリーで使えるようになってい ます。利用申し込みや詳細はT-EngineフォーラムのWebサイト(http://www.t-engine.org/) をご覧ください。
<T-Engineのソフトウェア構成図>
Japan 日本語