Skip to main content

R8C/34K Group USB Peripheral 評価ボード

R8C/34Kグループマイコンを搭載し、USB Peripheralデバイスとしてソフトウェア開発・機能評価にご利用いただける評価ボードです。
(R8C/34U、3MK、3MUグループをご検討中のお客様にも開発・機能評価用としてご使用いただけます。)

注意事項

この製品には電源と開発ツールは付属しておりません。
本評価ボードの利用にあたっては、別途以下を事前にご準備ください。
- 5V電源 又は3.3V電源
- R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
- E8aエミュレータ

R0K5R8C34DK2PBRの特長

USB mini Bレセプタクルを搭載しており、USB Peripheralデバイスとして御使用いただけます。
ルネサスエレクトロニクス製オンチップデバッギングエミュレータE8a接続用コネクタを搭載しています。
ユーザーI/Fとして、LCDモジュール、RS-232C、LED、ユーザースイッチを搭載しており、お客様にデバッグ及び機能評価にご利用いただけます。
マイコンポートをテスト端子として引き出していますので、外部機器との接続が可能です。
USB機能及びマイコン各モジュールのサンプルファームウェアが揃っていますので、すぐにソフトウェア開発及び機能評価を始められます。
回路図及び部品表を添付しております。回路検討やデバッグ等にお役立ていただけます。

R0K5R8C34DK2PBRの仕様
項目 仕様
搭載マイコン
  • R5F2134CKNFP(R8C/34Kグループ)、Flash ROM:128KB/Data ROM:4KB/RAM:10KB
USB
  • USB2.0準拠フルスピード対応Peripheral機能
デバッグ機能
  • E8aエミュレータ接続によるオンチップデバッガ機能
ユーザーI/F
  • RS-232C D-sub9ピンコネクタ
  • 8文字x 2行 キャラクタタイプLCD (マイコン汎用IOポートから直接制御)
  • ユーザースイッチ 4ヶ (A/Dによる電圧検出)
  • LED 3ヶ (マイコン汎用IOポートから直接制御)
マイコンポート引出端子
  • 17ピン (一部の端子には保護回路やpullup抵抗搭載)
動作電圧及び供給源
  • 主電源電圧: 5.0V(4.0V~5.5V) / 3.3V(3.0V~3.6V) *1
  • 供給源:安定化電源/E8a供給電源/VBUS(USB Host)
付属品
  • 安定化電源用ケーブル(2Pコネクタ付き)
外形寸法
  • 100mm x 65mm(突起物含まず)
*1:主電源電圧を3.3Vとする場合、LCDなど一部5V専用回路への5V供給が別途必要です。


開発サポート
  • ルネサスでは、ツール製品をご購入されたお客様にユーザ登録をお願いしております。こちらを参照ください。

  • ※ツールユーザ登録フォームの入力に関する補足
    1.製品情報/製品区分は"その他(ハードウェア)"を選択してください。
    2.製品情報/バージョン番号は"-" (ハイフン) の入力をお願いします。

  • USBサンプルプログラムはルネサス営業拠点・特約店にご依頼ください。
  • 製品マニュアル
お問合せ

製品の購入・お問合せは、 ルネサス営業拠点・特約店にお願いします。


End of content

Back To Top